Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / copertura su entrambi i lati / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0620087570000
0625985200000
0630895720000
0636598750000
0636699780000
0637653220000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code r1 (min.)
(mm)
Pressure point a
(mm)
Shoulder dimension d2
(mm)
Shoulder dimension D2
(mm)
Numero di giri di riferimento Product code

-

1 5 giorni 409036.5670006000485000.983.2533..081.553.156.279.97,0003308-BD-XL-2Z-TVH

32.88 €

1 5 giorni 204720.62060012100129000.1530.8732..04127.929.242.215,0003204-BD-XL-2Z-TVH

94.60 €

1 5 giorni 5510033.3610005300510000.953.4532..111.558.569.290.87,2003211-BD-XL-2Z-TVH

34.38 €

1 5 giorni 255220.62200010700152000.1751.0232..05130.834.247.612,7003205-BD-XL-2Z-TVH

-

1 5 giorni 6011036.5750004750640001.274.332..121.564.776.6100.56,7003212-BD-XL-2Z-TVH

48.66 €

1 5 giorni 357227410007600300000.4382.0332..071.142.546.965.49,9003207-BD-XL-2Z-TVH

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia Dimensioni standard Sistema metrico
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Tipologia di prodotto Angular ball bearing Pressure angle alpha °(°) 30
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84821090 Progettazione della gabbia Solid polyamide snap cage Marking cover / seal 2Z
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Materiale della gabbia Resin
Ring nut No Configuration O configuration Installation in sets (yes / no) No
Precarico No Design / Tenute Contact-free covers on both sides made of sheet steel Bearing clearance designator Normal radial clearance
Number of bearings 1 Engineering material Steel

Supporto tecnico