Cuscinetti radiali a sfere / a due corone / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167144070000
0167144150000
0167145040000
0219094400000
0219414750000
0219415130000
0219434350000
0219434510000
0219434600000
0219434940000
0219435160000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Product code

86.37 €

1 5 giorni 5510025430005600425000.81371.41.5848210902.2642..1184.74211-B-TVH

102.25 €

1 5 giorni 6011028560005000560001.07779.81.5848210902.8542..1295.34212-B-TVH

177.22 €

1 5 giorni 5011040920005300760001.6473.62848210904.4543..1096.24310-B-TVH

26.57 €

1 5 giorni 2047182090014000132000.1430.21848210900.6942..0439.54204-BB-TVH

22.51 €

1 5 giorni 10301483002400047500.05116.60.6848210100.31542..0023.94200-BB-TVH

23.38 €

1 5 giorni 153514124001800074000.06821.60.6848210900.3742..0228.94202-BB-TVH

61.34 €

1 5 giorni 358031580008000405000.5949.21.5848210902.2643..0766.94307-BB-TVH

28.22 €

1 5 giorni 2552182290012000157000.11934.71848210900.7442..05444205-BB-TVH

32.68 €

1 5 giorni 306220290009500216000.2841.31848210901.1742..0652.54206-BB-TVH

50.88 €

1 5 giorni 408023420007500345000.4554.21.1848210901.5742..0866.64208-BB-TVH

59.38 €

1 5 giorni 509023465006300420000.6865.21.1848210901.8142..1077.64210-BB-TVH

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia Dimensioni standard Sistema metrico
Tipologia di prodotto Deep-groove ball bearing Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical
Customs tariff — weight unit kg Progettazione della gabbia Glass fiber-reinforced polyamide cage Marking cover / seal None
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Materiale della gabbia Resin
Ring nut No Flange on outer ring No Design / Tenute No cover or gasket
Norm DIN 625 Bearing clearance designator Normal radial clearance Engineering material Steel

Supporto tecnico