uscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 112xx / anelli interni larghi / gabbia in plastica / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167001200000
0167001390000
0167001470000
0167001630000
0167001710000
0167001800000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Width C
(mm)
Product code

36.89 €

1 5 giorni 204740101001300026000.18629.210.1610438.11411204-TVH

40.31 €

1 5 giorni 255244123001000033000.22133.310.2030543.91511205-TVH

46.18 €

1 5 giorni 30624815900850046500.3740.110.2850651.91611206-TVH

67.80 €

1 5 giorni 40805619400670065000.736541.10.40867.81811208-TVH

76.11 €

1 5 giorni 45855822000600073000.78857.71.10.4550972.71911209-TVH

82.57 €

1 5 giorni 50905822900560081000.8562.71.10.51077.62011210-TVH

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia Tipologia di prodotto Self-aligning ball bearings
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84821090 Progettazione della gabbia Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 Marking cover / seal None
Model series 112.. Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN
Materiale della gabbia Resin

Supporto tecnico