Cuscinetti assiali a sfere / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167155270000
0167155510000
0167156160000
0167156320000
0190069260000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Minimum load factor A Height H
(mm)
Product code

38.92 €

1 5 giorni 1540-7500Reggispinta-21100375000.150.61.66522..04220.012652204

61.83 €

1 5 giorni 3068-4800Reggispinta-44000970000.5514.3522..08420.053652208

72.98 €

1 5 giorni 2560-5000Reggispinta-35500650000.43512.85523..06320.0283852306

94.60 €

1 5 giorni 3078-4000Reggispinta-610001120001.0615523..08420.084952308

34.88 €

1 5 giorni 1032166009000Radiale25000--0.0850.61.1522..02170.0032252202

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia Tipologia di prodotto Axial deep groove ball bearing Customs tariff — weight per 1
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84821090 Progettazione della gabbia Sheet steel
Customs tariff — country of origin DE Materiale della gabbia Sheet steel

Supporto tecnico