Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Bearing clearance designator | Numero di giri di riferimento | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.05 € | 1 | 5 giorni | 70 | 90 | 10 | 13200 | 8500 | 12400 | 0.138 | 76.6 | 0.6 | 84821090 | 0.54 | Brass plate | 618.. | 14 | 83.6 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 6,700 | 61814-Y | |||
65.37 € | 1 | 5 giorni | 80 | 100 | 10 | 13800 | 7500 | 13800 | 0.145 | 86.6 | 0.6 | 84821090 | 0.6 | Brass plate | 618.. | 16 | 93.7 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 5,600 | 61816-Y | |||
89.83 € | 1 | 5 giorni | 90 | 115 | 13 | 20700 | 6300 | 20600 | 0.28 | 98.2 | 1 | 84821090 | 0.99 | Brass plate | 618.. | 18 | 106.7 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 5,600 | 61818-Y | |||
96.62 € | 1 | 5 giorni | 95 | 120 | 13 | 21000 | 6300 | 21300 | 0.31 | 103.2 | 1 | 84821090 | 1.1 | Brass plate | 618.. | 19 | 112 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 5,300 | 61819-Y | |||
122.82 € | 1 | 5 giorni | 110 | 140 | 16 | 30000 | 5000 | 30500 | 0.499 | 119.7 | 1 | 84821090 | 1.32 | Brass plate | 618.. | 22 | 130.3 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 5,000 | 61822-Y | |||
143.29 € | 1 | 5 giorni | 120 | 150 | 16 | 30500 | 4800 | 33000 | 0.55 | 129.7 | 1 | 84821090 | 1.37 | Brass plate | 618.. | 24 | 140.6 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 4,500 | 61824-Y | |||
- | 377.23 € | 1 | 5 giorni | 180 | 225 | 22 | 66000 | 3900 | 76000 | 1.733 | 211.4 | 1.1 | 84821090 | 2.85 | - | 618.. | 36 | 194.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 2,750 | - | ||
- | 455.58 € | 1 | 5 giorni | 200 | 250 | 24 | 74000 | 3500 | 88000 | 2.4 | 216.7 | 1.5 | 84821090 | 3.35 | - | 618.. | 40 | 233.8 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 2,550 | - | ||
- | 857.40 € | 1 | 5 giorni | 260 | 320 | 28 | 102000 | 2700 | 132000 | 4.17 | 279.6 | 2 | 84821090 | 4.55 | - | 618.. | 52 | 300.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 2,070 | - | ||
- | 307.63 € | 1 | 5 giorni | 160 | 200 | 20 | 55000 | 4450 | 62000 | 1.254 | 172.7 | 1.1 | 84821090 | 2.43 | - | 618.. | 32 | 187.3 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 3,000 | - | ||
- | 322.26 € | 1 | 5 giorni | 170 | 215 | 22 | 61000 | 6700 | 73500 | 1.631 | 184.9 | 1.1 | 84821090 | 2.85 | - | 618.. | 34 | 200.8 | FR | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 3,600 | - | ||
- | 203.52 € | 1 | 5 giorni | 140 | 175 | 18 | 39000 | 4000 | 46500 | 0.852 | 151.3 | 1.1 | 84821090 | 1.75 | - | 618.. | 28 | 163.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 4,000 | - | ||
- | 229.83 € | 1 | 5 giorni | 150 | 190 | 20 | 54000 | 4700 | 60000 | 1.188 | 177.9 | 1.1 | 84821090 | 2.42 | - | 618.. | 30 | 162.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 3,200 | - | ||
- | 745.09 € | 1 | 5 giorni | 240 | 300 | 28 | 100000 | 2900 | 124000 | 3.879 | 259.3 | 2 | 84821090 | 4.35 | - | 618.. | 48 | 281.6 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 2,260 | - | ||
39.58 € | 1 | 5 giorni | 70 | 100 | 16 | 25000 | 15000 | 21200 | 0.34 | 79.1 | 1 | 84821090 | 1.16 | - | 619.. | 14 | 90.9 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6,400 | 61914 | |||
- | 27.78 € | 1 | 5 giorni | 60 | 95 | 11 | 20000 | 17000 | 17600 | 0.271 | 72.1 | 0.6 | 84821090 | 0.82 | - | 160.. | 12 | 82.9 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | 5,700 | - | ||
39.66 € | 1 | 5 giorni | 70 | 110 | 13 | 29500 | 14000 | 25000 | 0.426 | 83.7 | 0.6 | 84821090 | 1.23 | - | 160.. | 14 | 96.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 5,300 | 16014 | |||
43.98 € | 1 | 5 giorni | 75 | 115 | 13 | 30500 | 13000 | 27000 | 0.45 | 88.7 | 0.6 | 84821090 | 1.29 | - | 160.. | 15 | 101.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 4,900 | 16015 | |||
66.20 € | 1 | 5 giorni | 90 | 140 | 16 | 44000 | 11000 | 39500 | 0.866 | 107.6 | 1 | 84821090 | 1.87 | - | 160.. | 18 | 122.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 4,400 | 16018 | |||
87.25 € | 1 | 5 giorni | 95 | 145 | 16 | 40000 | 11000 | 40500 | 0.922 | 113.8 | 1 | 84821090 | 1.99 | - | 160.. | 19 | 128.3 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 4,200 | 16019 | |||
89.80 € | 1 | 5 giorni | 100 | 150 | 16 | 44000 | 10000 | 44000 | 0.91 | 117.6 | 1 | 84821090 | 1.99 | - | 160.. | 20 | 132.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 4,000 | 16020 | |||
172.54 € | 1 | 5 giorni | 130 | 200 | 22 | 78000 | 7500 | 81500 | 2.41 | 154.7 | 1.1 | 84821090 | 3.65 | - | 160.. | 26 | 176.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 3,450 | 16026 | |||
235.71 € | 1 | 5 giorni | 150 | 225 | 24 | 91500 | 6700 | 98000 | 3.17 | 176 | 1.1 | 84821090 | 3.65 | - | 160.. | 30 | 199.6 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 3,100 | 16030 | |||
780.94 € | 1 | 5 giorni | 240 | 360 | 37 | 204000 | 3800 | 255000 | 12.7 | 283.1 | 2.1 | 84821090 | 8.5 | - | 160.. | 48 | 317.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 2,100 | 16048 | |||
2.80 € | 1 | 5 giorni | 17 | 35 | 10 | 6400 | 28000 | 3250 | 0.037 | 22.7 | 0.3 | 84821090 | 0.157 | - | 60.. | 03 | 29.5 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 21,000 | 6003 | |||
3.40 € | 1 | 5 giorni | 25 | 47 | 12 | 10700 | 36000 | 5900 | 0.066 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.305 | - | 60.. | 05 | 40.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 15,800 | 6005 | |||
4.42 € | 1 | 5 giorni | 30 | 55 | 13 | 13500 | 32000 | 8000 | 0.11 | 38.3 | 1 | 84821090 | 0.39 | - | 60.. | 06 | 47.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 13,600 | 6006 | |||
5.14 € | 1 | 5 giorni | 35 | 62 | 14 | 17000 | 28000 | 10300 | 0.145 | 43.2 | 1 | 84821090 | 0.55 | - | 60.. | 07 | 53.3 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 12,100 | 6007 | |||
6.46 € | 1 | 5 giorni | 40 | 68 | 15 | 17800 | 26000 | 11500 | 0.181 | 49.3 | 1 | 84821090 | 0.58 | - | 60.. | 08 | 59.1 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 11,100 | 6008 | |||
9.75 € | 1 | 5 giorni | 50 | 80 | 16 | 22000 | 20000 | 15800 | 0.258 | 59.8 | 1 | 84821090 | 0.77 | - | 60.. | 10 | 70.1 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 9,300 | 6010 | |||
- | 9.75 € | 1 | 5 giorni | 50 | 80 | 16 | 20800 | 20000 | 15600 | 0.258 | 59.8 | 1 | 84821090 | 0.77 | - | 60.. | 10 | 70.1 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | 9,300 | - | ||
- | 12.48 € | 1 | 5 giorni | 55 | 90 | 18 | 28500 | 18000 | 21200 | 0.365 | 66.2 | 1.1 | 84821090 | 1.12 | - | 60.. | 11 | 78.9 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | 8,700 | - | ||
- | 30.52 € | 1 | 5 giorni | 65 | 100 | 18 | 30500 | 15000 | 25000 | 0.418 | 76.2 | 1.1 | 84821090 | 1.27 | - | 60.. | 13 | 88.8 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | 7,500 | - | ||
39.12 € | 1 | 5 giorni | 70 | 110 | 20 | 40500 | 14000 | 31000 | 0.606 | 82.8 | 1.1 | 84821090 | 1.85 | - | 60.. | 14 | 97.3 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 7,200 | 6014 | |||
40.65 € | 1 | 5 giorni | 75 | 115 | 20 | 42000 | 13000 | 33500 | 0.615 | 88.1 | 1.1 | 84821090 | 1.96 | - | 60.. | 15 | 102.6 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6,700 | 6015 | |||
- | 40.65 € | 1 | 5 giorni | 75 | 115 | 20 | 39000 | 13000 | 33500 | 0.615 | 88.1 | 1.1 | 84821090 | 1.96 | - | 60.. | 15 | 102.6 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | 6,700 | - | ||
49.31 € | 1 | 5 giorni | 80 | 125 | 22 | 51000 | 12000 | 40000 | 0.839 | 94 | 1.1 | 84821090 | 2.34 | - | 60.. | 16 | 111 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6,500 | 6016 | |||
65.62 € | 1 | 5 giorni | 90 | 140 | 24 | 62000 | 11000 | 49500 | 1.21 | 106.6 | 1.5 | 84821090 | 2.65 | - | 60.. | 18 | 123.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6,000 | 6018 | |||
78.37 € | 1 | 5 giorni | 95 | 145 | 24 | 64000 | 10000 | 54000 | 1.27 | 111 | 1.5 | 84821090 | 2.8 | - | 60.. | 19 | 129 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 5,800 | 6019 | |||
84.09 € | 1 | 5 giorni | 100 | 150 | 24 | 64000 | 9500 | 54000 | 1.32 | 116.6 | 1.5 | 84821090 | 2.7 | - | 60.. | 20 | 134 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 5,400 | 6020 | |||
- | 102.12 € | 1 | 5 giorni | 105 | 160 | 26 | 71000 | 9000 | 64000 | 1.67 | 122.1 | 2 | 84821090 | 3.1 | - | 60.. | 21 | 142.4 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | 5,300 | - | ||
122.82 € | 1 | 5 giorni | 110 | 170 | 28 | 85000 | 8500 | 71000 | 2.06 | 129.2 | 2 | 84821090 | 3.45 | - | 60.. | 22 | 150.9 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 5,200 | 6022 | |||
- | 184.80 € | 1 | 5 giorni | 130 | 200 | 33 | 106000 | 7000 | 100000 | 3.3 | 153.3 | 2 | 84821090 | 4.85 | - | 60.. | 26 | 177.9 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | 4,650 | - | ||
269.63 € | 1 | 5 giorni | 150 | 225 | 35 | 131000 | 6300 | 124000 | 4.12 | 174.4 | 2.1 | 84821090 | 5.4 | - | 60.. | 30 | 201.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 3,850 | 6030 | |||
- | 375.92 € | 1 | 5 giorni | 170 | 260 | 42 | 170000 | 5600 | 173000 | 8.2 | 199.4 | 2.1 | 84821090 | 7.4 | - | 60.. | 34 | 231.2 | DE | C3 | Brass | Radial clearance larger than normal | 3,550 | - | ||
5.00 € | 1 | 5 giorni | 30 | 62 | 16 | 20700 | 14000 | 11300 | 0.184 | 40 | 1 | 84821090 | 0.68 | - | 62.. | 06 | 52.1 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 12,000 | 6206 | |||
6.57 € | 1 | 5 giorni | 35 | 72 | 17 | 27500 | 24000 | 15300 | 0.282 | 47.2 | 1.1 | 84821090 | 0.92 | - | 62.. | 07 | 60.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 10,300 | 6207 | |||
8.74 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 18 | 31000 | 20000 | 17800 | 0.362 | 53 | 1.1 | 84821090 | 1.05 | - | 62.. | 08 | 67.5 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 9,300 | 6208 | |||
- | 8.74 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 18 | 29000 | 20000 | 18000 | 0.362 | 53 | 1.1 | 84821090 | 1.05 | - | 62.. | 08 | 67.5 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | 9,300 | - | ||
10.69 € | 1 | 5 giorni | 45 | 85 | 19 | 33000 | 19000 | 20300 | 0.401 | 57.2 | 1.1 | 84821090 | 1.15 | - | 62.. | 09 | 71.8 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 8,700 | 6209 | |||
12.65 € | 1 | 5 giorni | 50 | 90 | 20 | 39000 | 18000 | 24200 | 0.463 | 62 | 1.1 | 84821090 | 1.42 | - | 62.. | 10 | 77.9 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 8,200 | 6210 | |||
- | 12.65 € | 1 | 5 giorni | 50 | 90 | 20 | 36500 | 18000 | 24000 | 0.442 | 62 | 1.1 | 84821090 | 1.42 | - | 62.. | 10 | 77.9 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | 8,200 | - | ||
14.92 € | 1 | 5 giorni | 55 | 100 | 21 | 46000 | 16000 | 29000 | 0.594 | 68.9 | 1.5 | 84821090 | 1.72 | - | 62.. | 11 | 86.1 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 7,500 | 6211 | |||
20.14 € | 1 | 5 giorni | 60 | 110 | 22 | 57000 | 14000 | 36500 | 0.767 | 76.1 | 1.5 | 84821090 | 2.24 | - | 62.. | 12 | 95.6 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6,800 | 6212 | |||
44.57 € | 1 | 5 giorni | 65 | 120 | 23 | 60000 | 13000 | 41500 | 0.95 | 82.3 | 1.5 | 84821090 | 2.55 | - | 62.. | 13 | 103.1 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6,300 | 6213 | |||
79.77 € | 1 | 5 giorni | 85 | 150 | 28 | 89000 | 10000 | 64000 | 1.798 | 106.2 | 2 | 84821090 | 4.05 | - | 62.. | 17 | 129.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 5,300 | 6217 | |||
136.85 € | 1 | 5 giorni | 100 | 180 | 34 | 130000 | 8000 | 93000 | 3.12 | 124.7 | 2.1 | 84821090 | 5.4 | - | 62.. | 20 | 154.8 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 4,800 | 6220 | |||
409.98 € | 1 | 5 giorni | 140 | 250 | 42 | 188000 | 6000 | 165000 | 8.07 | 175.9 | 3 | 84821090 | 8.1 | - | 62.. | 28 | 213.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 3,600 | 6228 | |||
484.26 € | 1 | 5 giorni | 150 | 270 | 45 | 187000 | 5600 | 168000 | 10.3 | 191.6 | 3 | 84821090 | 7.8 | - | 62.. | 30 | 229.1 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 3,350 | 6230 | |||
3.08 € | 1 | 5 giorni | 12 | 37 | 12 | 10300 | 53000 | 4200 | 0.061 | 19.5 | 1 | 84821090 | 0.28 | - | 63.. | 01 | 29.6 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 20,000 | 6301 |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia di prodotto | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | None | Ring nut | No |
Flange on outer ring | No | Design / Tenute | No cover or gasket | Norm | DIN 625 |
Engineering material | Steel |
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Progettazione della gabbia
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Customs tariff — country of origin
Bearing clearance identifier
Materiale della gabbia
Bearing clearance designator
Numero di giri di riferimento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali