Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Pressure angle alpha ° (°) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Cage material | Ring nut | Bearing clearance designator | Shoulder dimension d2 (mm) | Shoulder dimension D2 (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 30 | 21600 | - | 14900 | 0.233 | 25 | 0.6 | 0.61 | - | 2RS | 32.. | 05 | 49.7 | 0.3 | 24 | CN | - | Yes | Normal radial clearance | 30.3 | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | 30 | 62 | 34 | 30000 | - | 21400 | 0.366 | 25 | 1 | 0.8 | - | 2RS | 32.. | 06 | 59.6 | 0.3 | 28.9 | CN | - | Yes | Normal radial clearance | 37.4 | - | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 5900 | 44000 | 0.68 | 30 | - | 3 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 10 | - | 1.1 | 53.2 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 62.8 | 82.9 | 3210-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 62 | 25.4 | 31500 | 9300 | 21000 | 0.352 | 30 | - | 1.41 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 33.. | 05 | - | 1.1 | 35.4 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 37.6 | 53.7 | 3305-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 20 | 47 | 20.6 | 20600 | 12100 | 12900 | 0.149 | 30 | - | 0.87 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 04 | - | 1 | 27.9 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 29.2 | 42.2 | 3204-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 55 | 120 | 49.2 | 116000 | 4350 | 88000 | 2.3 | 30 | - | 6 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 33.. | 11 | - | 2 | 71.4 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 76.4 | 106.8 | 3311-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 45 | 85 | 30.2 | 50000 | 6300 | 39000 | 0.626 | 30 | - | 2.65 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 09 | - | 1.1 | 50.3 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 57.7 | 78.1 | 3209-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 55 | 100 | 33.3 | 61000 | 5300 | 51000 | 0.943 | 30 | - | 3.45 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 11 | - | 1.5 | 58.5 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 69.2 | 90.8 | 3211-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 50 | 110 | 44.4 | 93000 | 4900 | 70000 | 1.78 | 30 | - | 4.7 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 33.. | 10 | - | 2 | 64.2 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 69 | 96.8 | 3310-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 20.6 | 22000 | 10700 | 15200 | 0.176 | 30 | - | 1.02 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 05 | - | 1 | 30.8 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 34.2 | 47.6 | 3205-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 35.86 € | 1 | Preventivo | 25 | 52 | 20.6 | 22000 | 10700 | 15200 | 0.175 | 30 | - | 1.02 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 05 | - | 1 | 30.8 | C3 | Resin | No | Radial clearance larger than normal | 34.2 | 47.6 | - | ||
33.42 € | 1 | Preventivo | 17 | 40 | 17.5 | 15500 | 14600 | 9500 | 0.094 | 30 | - | 0.64 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 03 | - | 0.6 | 23.5 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 24.4 | 36.1 | 3203-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 60 | 110 | 36.5 | 75000 | 4750 | 64000 | 1.27 | 30 | - | 4.3 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 12 | - | 1.5 | 64.7 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 76.6 | 100.5 | 3212-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 50.68 € | 1 | Preventivo | 35 | 72 | 27 | 41000 | 7600 | 30000 | 0.44 | 30 | - | 2.03 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 07 | - | 1.1 | 42.5 | C3 | Resin | No | Radial clearance larger than normal | 46.9 | 65.4 | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 30.2 | 51000 | 6700 | 38000 | 0.597 | 30 | - | 2.55 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 08 | - | 1.1 | 47.4 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 52.8 | 72.6 | 3208-BD-XL-2HRS-TVH |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Product type | Angular ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 |
Customs tariff — country of origin | DE | Configuration | O configuration | Installation in sets (yes / no) | No |
Preloading | No | Designator cover / seal | Lip gasket on both sides, NBR | Number of bearings | 1 |
Engineering material | Steel |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Pressure angle alpha °(°)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Cage designation
Marking cover / seal
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Bearing clearance identifier
Cage material
Ring nut
Bearing clearance designator
Shoulder dimension d2(mm)
Shoulder dimension D2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali