Self-aligning ball bearings / double row / 22xx, 23xx / 2RS / plastic cage / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167026110000
0167026380000
0167026620000
0167026890000
0167027190000
0167028080000
0167028590000
0167029480000
0167065790000
0167074350000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension d2
(mm)
Product code

27.25 €

1 5 giorni 12321457001700012700.0530.60.07822..0116.22201-2RS-TVH

27.49 €

1 40 giorni 15351477001500017500.060.60.10822..02192202-2RS-TVH

28.05 €

1 5 giorni 17401681001400020100.0950.60.12422..0321.72203-2RS-TVH

28.28 €

1 5 giorni 204718101001100026000.14510.16122..0425.92204-2RS-TVH

30.52 €

1 5 giorni 25521812300950032500.15510.20322..0530.72205-2RS-TVH

32.72 €

1 5 giorni 35722316000700051000.4141.10.31522..0743.52207-2RS-TVH

36.94 €

1 5 giorni 40802319400630065000.5021.10.422..0849.22208-2RS-TVH

48.38 €

1 5 giorni 50902322900530081000.591.10.522..1060.62210-2RS-TVH

41.75 €

1 5 giorni 174719129001100032000.15810.19723..0323.92303-2RS-TVH

178.63 €

1 5 giorni 5512043520003800179001.88621.123..1170.52311-2RS-TVH

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia Tipologia di prodotto Self-aligning ball bearings
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84821090 Progettazione della gabbia Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 Marking cover / seal 2RS
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Materiale della gabbia Resin

Supporto tecnico