Cuscinetti assiali a sfere / sferici / unidirezionali / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167157560000
0167157640000
0167157720000
0167158020000
0167158290000
0167159000000
0167159180000
0190071240000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Height H1
(mm)
Minimum load factor A Width C
(mm)
Washer Height H
(mm)
Product code

27.38 €

1 5 giorni 2040-7500Reggispinta-21100375000.08400.61.66532..0422170.015U20414.753204

28.75 €

1 5 giorni 2547-6700Reggispinta-26500500000.119470.62.22532..0527190.0135.5U20516.753205

34.52 €

1 5 giorni 3052-6300Reggispinta-23900460000.152520.62.04532..0632200.015.5U20617.853206

45.98 €

1 5 giorni 4068-4800Reggispinta-44000970000.286814.3532..0842230.057U20820.353208

69.45 €

1 5 giorni 5078-4300Reggispinta-500001060000.3567814.7532..1052260.077.5U21023.553210

74.25 €

1 5 giorni 4585-3600Reggispinta-750001400000.688516.3533..0947330.1210U30930.153309

76.32 €

1 5 giorni 5095-3400Reggispinta-820001690000.969951.17.5533..1052370.1811U31034.353310

43.74 €

1 5 giorni 3060380005000Radiale65500--0.2616012.85533..0632250.0287U30622.653306

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Tipologia di prodotto Axial deep groove ball bearing Customs tariff — weight per 1
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84821090 Progettazione della gabbia Sheet steel
Customs tariff — country of origin DE Materiale della gabbia Sheet steel

Supporto tecnico