Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / foro conico / gabbia in plastica / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0384380200030
0384380380030
0385273320030
0385273400030
0389029400030
0389030080030
0389033000030
0389033260030
0389033930030
0389035120030
0389041360030
0389042840030
0389043650030
0389046670030
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Progettazione della gabbia Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Materiale della gabbia Clamping sleeve Internal diameter of sleeve d1
(mm)
Numero di giri di riferimento Product code

133.54 €

1 5 giorni 7513031445005300178001.5893.31.51.08Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..15114.3ResinH315656,2002215-K-TVH-C3

175.98 €

1 5 giorni 8014033495005000199001.9799.521.18Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..16120.8ResinH316706,0002216-K-TVH-C3

29.85 €

1 5 giorni 408018194001000065000.41541.10.4Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0867.8ResinH2083511,6001208-K-TVH-C3

32.48 €

1 5 giorni 45851922000900073000.44657.71.10.455Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0972.7ResinH2094011,1001209-K-TVH-C3

25.48 €

1 5 giorni 357217160001200051000.31547.71.10.315Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0759.6ResinH2073013,2001207-K-TVH-C3

54.88 €

1 5 giorni 6011022305006700115000.892781.50.71Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..1295.8ResinH212558,5001212-K-TVH-C3

101.25 €

1 5 giorni 8014026400005000170001.6210220.99Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..16122.1ResinH216706,8001216-K-TVH-C3

126.20 €

1 5 giorni 8515028495004800208001.989107.521.18Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..17130.4ResinH217756,7001217-K-TVH-C3

380.55 €

1 5 giorni 10018034700005600295003.833127.72.11.55Solid brass cage12..20155.2BrassH220906,1001220-K-M-C3

33.37 €

1 5 giorni 307219217001100063000.379451.10.39Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6613..0659.4ResinH3062512,2001306-K-TVH-C3

27.49 €

1 5 giorni 306220260001200069000.25438.510.43Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..0654ResinH3062512,7002206-K-TVH-C3

43.28 €

1 5 giorni 45852328500850090000.533591.10.55Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..0975.9ResinH309408,7002209-K-TVH-C3

59.18 €

1 5 giorni 5510025390006700125000.72769.61.50.77Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..1190ResinH311507,5002211-K-TVH-C3

88.55 €

1 5 giorni 6512031580005300192001.30582.41.51.19Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..13107.5ResinH313606,9002213-K-TVH-C3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia Tipologia di prodotto Self-aligning ball bearings
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Tapered Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84821090 Marking cover / seal None Customs tariff — country of origin DE
Bearing clearance identifier C3

Supporto tecnico