Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / sigillati / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0206765060000
0206765730000
0206766110000
0206766460000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Pressure point a
(mm)
Shoulder dimension D3
(mm)
Shoulder dimension d2
(mm)
Shoulder dimension D2
(mm)
Product code

148.82 €

1 5 giorni 406815280005200203000.1811.3770..858.8306548.359.47008-B-XL-2RS-TVP

-

1 5 giorni 25521516200800090000.13210.672..05-244831.844.17205-B-XL-2RS-TVP

109.54 €

1 5 giorni 357217300005600190000.2751.11.2872..-57.63166.545.860.27207-B-XL-2RS-TVP

91.62 €

1 5 giorni 154213151001110072000.08210.4873..-31.71838.122.933.37302-B-XL-2RS-TVP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Tipologia di prodotto Angular ball bearing Pressure angle alpha °(°) 40
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84821090 Progettazione della gabbia Solid polyamide snap cage Marking cover / seal 2RS
r1 (min.)(mm) 0.6 Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN
Materiale della gabbia Resin Ring nut No Configuration Single bearing
Installation in sets (yes / no) No Precarico No Design / Tenute Lip gasket on both sides, NBR
Bearing clearance designator Normal radial clearance Number of bearings 1 Engineering material Steel

Supporto tecnico