Cuscinetti a sezione sottile / 230CSCG180-HLE / INA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

230CSCG180-HLE

Codice componente
230CSCG180-HLE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7,999.40 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(φ) 457.2 Diametro esterno D(φ) 508 Coefficiente di carico statico base(N) 126000
Tipo prodotto Cuscinetto a sfere a gola profonda Tariffa doganale — peso(kg) 6.21 Dimensione dello spallamento d1(mm) 476.1
r (min.)(mm) 2 Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Diametro interno (pollici) d(poll.) 18
Serie di modelli G Dimensione dello spallamento D1(mm) 489.2 Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio Materiale gabbia Ottone Altezza H(mm) 25.4

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sezione sottile / 230CSCG180-HLE / INA, il codice articolo è il seguente: 230CSCG180-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 230CSCG180-HLE.

Supporto tecnico