Connettore maschio a vite Parker GE-NPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE15L1/2NPTCF
GE15L1/2NPTCFX
GE16S1/2NPTCF
GE16S1/2NPTCFX
GE18L1/2NPTCF
GE18L1/2NPTCFX
GE20S3/4NPTCF
GE20S3/4NPTCFX
GE22L3/4NPTCF
GE22L3/4NPTCFX
GE25S1NPTCF
GE25S1NPTCFX
GE28L1NPTCF
GE28L1NPTCFX
GE30S11/4NPTCF
GE35L11/4NPTCF
GE35L11/4NPTCFX
GE38S11/2NPTCFX
GE42L11/2NPTCF
GE42L11/2NPTCFX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T1 Tariffa doganale Paese di origine

15.60 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello315270.1131546243119.53812L1/2-14 NPTPL

10.06 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse315270.0631546243119.53812L1/2-14 NPTPL

24.17 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello400300.16816583239.519.54812S1/2-14 NPTPL

14.37 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse400300.09816583239.519.54812S1/2-14 NPTPL

20.14 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello315320.14718482731.519.53912L1/2-14 NPTPL

10.94 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse315320.08218482731.519.53912L1/2-14 NPTPL

36.40 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello400360.26320593237.519.54816S3/4-14 NPTDE

22.58 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse400360.15720593237.519.54816S3/4-14 NPTDE

28.77 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello160360.19722503233.519.54116L3/4-14 NPTDE

16.37 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse160360.11522503233.519.54116L3/4-14 NPTDE

61.71 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello400460.4932569414524.55720S1-11.5 NPTDE

44.11 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse400460.2782569414524.55720S1-11.5 NPTDE

58.08 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello160410.30528564139.524.54721L1-11.5 NPTDE

43.75 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse160410.20928564139.524.54721L1-11.5 NPTDE

93.37 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello400500.63530734646.5256025S1 1/4-11.5 NPTDE

97.78 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello160500.47135624640.5255128L1 1/4-11.5 NPTDE

76.29 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse160500.28535624640.5255128L1 1/4-11.5 NPTDE

86.97 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse315600.57138805549266532S1 1/2-11.5 NPTDE

107.88 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello160600.59742655542265336L1 1/2-11.5 NPTDE

75.17 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse160600.37742655542265336L1 1/2-11.5 NPTDE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine GE-NPT Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079910 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Supporto tecnico