Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WE04LLMCF |
WE04LLMCFX |
WE06LLMCF |
WE06LMCF |
WE06LMCFX |
WE08LLMCF |
WE08SMCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 3.5 | 21 | 100 | 0.018 | 4 | 8 | Completo, con dado e anello | 9 | 11 | 17 | 15 | 3 | LL | Rubinetto M 08 x 1,0. | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 3.5 | 21 | 100 | 0.012 | 4 | 8 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 9 | 11 | 17 | 15 | 3 | LL | Rubinetto M 08 x 1,0. | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 4.5 | 21 | 100 | 0.02 | 6 | 8 | Completo, con dado e anello | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | ||
- | 1 | 5 giorni | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.038 | 6 | 8 | Completo, con dado e anello | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | Rubinetto M 10 x 1,0. | ||
- | 1 | 5 giorni | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.026 | 6 | 8 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | Rubinetto M 10 x 1,0. | ||
- | 1 | 5 giorni | 14 | 6 | 23 | 100 | 0.029 | 8 | 8 | Completo, con dado e anello | 12 | 11.5 | 20 | 17 | 6 | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 5 | 32 | 400 | 0.076 | 8 | 12 | Completo, con dado e anello | 14 | 17 | 27 | 24 | 5 | S | Rubinetto M 14 x 1,5. |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | WE-M (KEG) | Superficie | Privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73079290 | Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
D4
L5
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali