Anello NILOS LST-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40X68-L

Codice componente
40X68-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.12 €

2 Disponibile 62 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design LST-L Peso tariffa doganale(kg) 0.045 Unità di peso tariffa doganale kg
Diametro esterno D(mm) 68 Tipo Anello NILOS Spessore s(mm) 4
Peso tariffa doganale Pro 1 Diametro interno d(mm) 40 Materiale di ingegneria Nastro d’acciaio speciale zincato
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Tariffa doganale Paese di origine DE Gamma di temperatura da/a(°C) -20 – +200

Si trova sulla pagina di Anello NILOS LST-L, il codice articolo è il seguente: 40X68-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40X68-L.

Supporto tecnico