Elemento a stella ROTEX® per accoppiamento a denti/64-98 Shore/Sistemi KTR

Elemento a stella ROTEX® per accoppiamento a denti/64-98 Shore/Sistemi KTR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

I diversi gradi di durezza del T-PUR-spider consentono di regolare il livello di smorzamento e rigidità torsionale del giunto in elastomero. ROTEX Spider/Materiale elastomerico: il nostro materiale elastomerico T-PUR® (elastomero) è resistente a temperature più elevate e ha una durata notevolmente superiore rispetto ai comuni poliuretani. Da un punto di vista visivo abbiamo contrassegnato il materiale T-Pur con i colori arancione (92 Shore A), viola (98 Shore A) e verde chiaro (64 Shore D). Le precedenti corone dentate in poliuretano nei colori giallo, rosso e bianco naturale con marcatura dei denti in verde continuano ad essere disponibili su richiesta. I tuoi vantaggi: Maggiore durata. Intervallo di temperatura esteso di oltre il 40%. Negli intervalli di temperatura da +40 °C a +90 °C il fattore di temperatura è stato migliorato fino al 23%. Mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche. Stesso prezzo delle tradizionali corone dentate. I giunti d’albero OTEX sono costituiti da due mozzi (alluminio o acciaio) e una corona dentata (anello in elastomero/anello a camme) in T-PUR® (elastomero)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
020141000003
020141000020
020141000042
020141000045
020191000003
020191000020
020191000042
020191000045
020241000003
020241000020
020241000042
020241000045
020281000003
020281000020
020281000042
020281000045
020381000020
020381000042
020381000045
020421000020
020421000042
020421000045
020481000020
020481000042
020481000045
020551000020
020551000042
020551000045
020651000020
020651000042
020651000045
020751000020
020751000042
020751000045
020901000020
020901000042
020901000045
021001000020
021001000042
021001000045
021101000020
021101000042
021101000045
021251000020
021251000042
021251000045
021401000020
021401000042
021401000045
021601000020
021601000042
021601000045
021801000020
021801000042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(mm)
Tipo prodotto Misura Spider shore Colore Coppia
(Nm)
Temperatura permanente
(°C)
Peso netto
(kg)
Ordine grandi quantità

2.86 €

1 4 giorni 30ROTEX 141480Blu--0.004100

5.73 €

1 3 giorni 30ROTEX 141464Verde pallido16Da -50 a +1200.01100

2.68 €

1 3 giorni 30ROTEX 141498Viola12.5Da -50 a +1200.004100

2.68 €

1 4 giorni 30ROTEX 141492Arancione7.5Da -50 a +1200.01100

3.71 €

1 4 giorni 40ROTEX 191980Blu--0.006100

5.81 €

1 3 giorni 40ROTEX 191964Verde pallido21Da -50 a +1200.01100

3.71 €

1 3 giorni 40ROTEX 191998Viola17Da -50 a +1200.006100

3.71 €

1 4 giorni 40ROTEX 191992Arancione10Da -50 a +1200.01100

4.72 €

1 3 giorni 55ROTEX 242480Blu--0.015100

7.23 €

1 3 giorni 55ROTEX 242464Verde pallido75Da -50 a +1200.01100

4.52 €

1 5 giorni 55ROTEX 242498Viola60Da -50 a +1200.01100

4.52 €

1 4 giorni 55ROTEX 242492Arancione35Da -50 a +1200.01100

5.99 €

1 3 giorni 65ROTEX 282880Blu--0.02100

9.14 €

1 3 giorni 65ROTEX 282864Verde pallido200Da -50 a +1200.02100

5.76 €

1 7 giorni 65ROTEX 282898Viola160Da -50 a +1200.02100

5.76 €

1 3 giorni 65ROTEX 282892Arancione95Da -50 a +1200.01100

16.63 €

1 3 giorni 80ROTEX 383864Verde pallido405Da -50 a +1200.04100

9.95 €

1 4 giorni 80ROTEX 383898Viola325Da -50 a +1200.04100

9.95 €

1 3 giorni 80ROTEX 383892Arancione190Da -50 a +1200.04100

24.91 €

1 3 giorni 95ROTEX 424264Verde pallido560Da -50 a +1200.07100

14.75 €

1 3 giorni 95ROTEX 424298Viola450Da -50 a +1200.07100

14.75 €

1 3 giorni 95ROTEX 424292Arancione265Da -50 a +1200.07100

27.57 €

1 3 giorni 105ROTEX 484864Verde pallido655Da -50 a +1200.09100

17.29 €

1 3 giorni 105ROTEX 484898Viola525Da -50 a +1200.09100

17.29 €

1 3 giorni 105ROTEX 484892Arancione310Da -50 a +1200.09100

38.56 €

1 3 giorni 120ROTEX 555564Verde pallido825Da -50 a +1200.11100

22.31 €

1 3 giorni 120ROTEX 555598Viola685Da -50 a +1200.12100

22.31 €

1 3 giorni 120ROTEX 555592Arancione410Da -50 a +1200.115100

68.03 €

1 3 giorni 135ROTEX 656564Verde pallido1175Da -50 a +1200.17100

37.01 €

1 3 giorni 135ROTEX 656598Viola940Da -50 a +1200.17100

37.01 €

1 3 giorni 135ROTEX 656592Arancione625Da -50 a +1200.17100

88.04 €

1 3 giorni 160ROTEX 757564Verde pallido2400Da -50 a +1200.32100

54.65 €

1 3 giorni 160ROTEX 757598Viola1920Da -50 a +1200.32100

54.65 €

1 3 giorni 160ROTEX 757592Arancione1280Da -50 a +1200.32100

166.19 €

1 3 giorni 200ROTEX 909064Verde pallido4500Da -50 a +1200.57100

84.58 €

1 3 giorni 200ROTEX 909098Viola3600Da -50 a +1200.57100

84.58 €

1 3 giorni 200ROTEX 909092Arancione2400Da -50 a +1200.57100

312.56 €

1 3 giorni 225ROTEX 10010064Verde pallido6185Da -50 a +1200.81100

154.89 €

1 3 giorni 225ROTEX 10010098Viola4950Da -50 a +1200.81100

154.89 €

1 3 giorni 225ROTEX 10010092Arancione3300Da -50 a +1200.81100

334.37 €

1 3 giorni 255ROTEX 11011064Verde pallido9000Da -50 a +1201.1410

164.17 €

1 3 giorni 255ROTEX 11011098Viola7200Da -50 a +1201.1410

164.17 €

1 3 giorni 255ROTEX 11011092Arancione4800Da -50 a +1201.1410

433.75 €

1 3 giorni 290ROTEX 12512564Verde pallido12500Da -50 a +1201.5610

194.78 €

1 3 giorni 290ROTEX 12512598Viola10000Da -50 a +1201.5610

194.78 €

1 3 giorni 290ROTEX 12512592Arancione6650Da -50 a +1201.5610

512.43 €

1 3 giorni 320ROTEX 14014064Verde pallido16000Da -50 a +1202.0210

238.24 €

1 3 giorni 320ROTEX 14014098Viola12800Da -50 a +1202.0210

238.24 €

1 3 giorni 320ROTEX 14014092Arancione8550Da -50 a +1202.0210

785.38 €

1 3 giorni 370ROTEX 16016064Verde pallido24000Da -50 a +1203.0810

394.91 €

1 3 giorni 370ROTEX 16016098Viola19200Da -50 a +1203.0810

394.91 €

1 3 giorni 370ROTEX 16016092Arancione12800Da -50 a +1203.0810

1,186.68 €

1 3 giorni 420ROTEX 18018064Verde pallido35000Da -50 a +1205.0410

675.37 €

1 3 giorni 420ROTEX 18018098Viola28000Da -50 a +1205.0410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano

Supporto tecnico