Ammortizzatore a profilo radiale, versione lunga

Ammortizzatore a profilo radiale, versione lunga
  • Sconto volumi elevati
Gli ammortizzatori a profilo ACE TUBUS sono elementi di smorzamento ad alte prestazioni realizzati con uno speciale elastomero di copoliestere. Assorbono costantemente energia anche in ambienti difficili dove altri materiali falliscono. Realizzati da un unico pezzo, raggiungono una lunga durata. Sono compatti, leggeri, pronti per l’installazione ed economici. Gli ammortizzatori TR consentono una decelerazione molto lunga e morbida con progressiva riduzione dell’energia a fine corsa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TR29-17L
TR43-25L
TR63-43L
TR66-40L-1
TR66-40L-2
TR66-40L-3
TR66-40L-4
TR66-40L-5
TR76-45L-1
TR76-45L-2
TR76-45L-3
TR76-45L-4
TR76-45L-5
TR83-48L-1
TR83-48L-2
TR83-48L-3
TR83-48L-4
TR83-48L-5
TR99-60L-1
TR99-60L-2
TR99-60L-3
TR99-60L-4
TR99-60L-5
TR99-60L-6
TR99-60L-7
TR143-86L-1
TR143-86L-2
TR143-86L-3
TR143-86L-4
TR143-86L-5
TR143-86L-6
TR143-86L-7
TR188-108L-1
TR188-108L-2
TR188-108L-3
TR188-108L-4
TR188-108L-5
TR188-108L-6
TR188-108L-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa max.
(mm)
Massima capacità energetica
(W₃ Nm/ciclo)
Massima capacità energetica (arresto di emergenza)
(W₃ Nm/ciclo)

40.66 €

1 Disponibile 5 giorni 177.210.9

55.03 €

1 Disponibile 5 giorni 251432.7

67.63 €

1 Disponibile 50 giorni 4321.932

119.57 €

1 Disponibile 50 giorni 40102143

160.58 €

1 Disponibile 50 giorni 40204286

196.12 €

1 Disponibile 50 giorni 40306428

237.20 €

1 Disponibile 50 giorni 40408571

277.57 €

1 Disponibile 50 giorni 40510714

131.65 €

1 Disponibile 50 giorni 45145203

176.62 €

1 Disponibile 50 giorni 45290406

215.72 €

1 Disponibile 50 giorni 45435609

260.88 €

1 Disponibile 50 giorni 45580812

305.43 €

1 Disponibile 50 giorni 457251015

144.83 €

1 Disponibile 50 giorni 48180252

194.38 €

1 Disponibile 50 giorni 48360504

237.20 €

1 Disponibile 50 giorni 48540756

286.97 €

1 Disponibile 50 giorni 487201008

335.91 €

1 Disponibile 50 giorni 489001260

173.78 €

1 Disponibile 50 giorni 60270378

233.22 €

1 Disponibile 50 giorni 60540756

284.57 €

1 Disponibile 50 giorni 608101134

353.45 €

1 Disponibile 50 giorni 6010801512

403.03 €

1 Disponibile 50 giorni 6013501890

460.55 €

1 Disponibile 50 giorni 6016202268

518.03 €

1 Disponibile 50 giorni 6018902646

208.45 €

1 Disponibile 50 giorni 86600840

278.66 €

1 Disponibile 50 giorni 8612001680

341.37 €

1 Disponibile 50 giorni 8618002520

413.38 €

1 Disponibile 50 giorni 8624003360

484.72 €

1 Disponibile 50 giorni 8630004200

552.68 €

1 Disponibile 50 giorni 8636005040

621.60 €

1 Disponibile 50 giorni 8642005880

250.11 €

1 Disponibile 50 giorni 10811001540

335.91 €

1 Disponibile 50 giorni 10822003080

409.66 €

1 Disponibile 50 giorni 10833004620

496.11 €

1 Disponibile 50 giorni 10844006160

580.34 €

1 Disponibile 50 giorni 10855007700

663.26 €

1 Disponibile 50 giorni 10866009240

745.97 €

1 Disponibile 50 giorni 108770010780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliestere Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 90

Supporto tecnico