Elettrovalvola a 4 vie tipo, pistone ad azione diretta, Serie Clean Serie 10-VQD1000

Elettrovalvola a 4 vie tipo, pistone ad azione diretta, Serie Clean Serie 10-VQD1000
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-VQD1151U-5M
10-VQD1151V-5M-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Opzioni valvola

53.81 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore--40 o inf.-Per grande capacità di flusso (3,2 W)

58.11 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoMM5-0.05Per vuoto (2 W)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 4 porte Caratteristiche Senza lubrificazione
Numero di solenoidi Tipo singolo A commutazione 2 posizioni, scarico Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla)
Tensione 24 V DC Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Fungo a movimento lineare
Con tenuta Guarnizione morbida Pressione nominale(MPa) 0–0.7 Ingresso elettrico conduttore Cavo a spina Connettore a spina di tipo M, con piombo
Spia / circuito di protezione Con spia e circuito di protezione Conformità CE Non conforme

Supporto tecnico