Pezzo centrale ROTEX®/DKM/Sistemi KTR

Pezzo centrale ROTEX®/DKM/Sistemi KTR
Giunto cardanico doppio ROTEX® DKM. Doppio giunto cardanico per spostamenti radiali maggiori. L’accoppiamento ad artiglio torsionalmente flessibile ROTEX® DKM è un giunto in elastomero cardanico doppio. Il design doppio cardanico di questo giunto ROTEX è ideale per compensare spostamenti radiali maggiori. Inoltre questo giunto cardanico doppio in elastomero ha buone proprietà di smorzamento grazie alla doppia disposizione delle corone dentate T-PUR (elastomeri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
020657900000
020757900000
020907900000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(mm)
Tipo prodotto Misura spostamento assiale consentito
(mm)
disallineamento radiale consentito
(mm)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Peso netto
(kg)
Ordine grandi quantità

244.45 €

1 3 giorni 135ROTEX 65 ALU-H65-1,0 / +2,60.4275351.3150

324.57 €

1 3 giorni 160ROTEX 75 ALU-H75-1,5 / +3,00.4885401.9750

485.30 €

1 3 giorni 200ROTEX 90 ALU90-1,5 / +3,40.5100453.4510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio spostamento angolare consentito(°) 1.2

Supporto tecnico