Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
020485160040 |
020655160040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno A (mm) | Tipo prodotto | Misura | Velocità max. (giri/min) | spostamento assiale consentito (mm) | disallineamento radiale consentito (mm) | spostamento angolare consentito (°) | E (mm) | Peso netto (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.59 € | 1 | 3 giorni | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 28 | 9.77 | ||
212.92 € | 1 | 3 giorni | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 35 | 16.262 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Foro(mm) | Non forato | l1, l2(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Ordine grandi quantità | 50 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno A(mm)
Tipo prodotto
Misura
Velocità max.(giri/min)
spostamento assiale consentito(mm)
disallineamento radiale consentito(mm)
spostamento angolare consentito(°)
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali