Elemento di controllo ROTEX®/Sistemi SD/KTR

Elemento di controllo ROTEX®/Sistemi SD/KTR
Mozzo di commutazione ROTEX SD. Mozzo di accoppiamento per separare la commutazione di risp. della macchina motrice/azionata a macchina ferma. Può essere combinato con collettore rotante e collegamento mobile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
020483600040
020553600040
020755600040
020905600040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Misura Materiale Velocità max.
(giri/min)
spostamento assiale consentito
(mm)
disallineamento radiale consentito
(mm)
spostamento angolare consentito
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Peso netto
(kg)
Ordine grandi quantità

341.26 €

1 3 giorni ROTEX 48 GG48Ghisa grigia6350-1,0 / +2,10.361.156284.2150

407.92 €

1 3 giorni ROTEX 55 GG55Ghisa grigia5550-1,0 / +2,20.381.165306.5750

735.92 €

1 3 giorni ROTEX 75 ST75Acciaio--1,5 / +3,00.481.2854015.750

986.30 €

1 3 giorni ROTEX 90 ST90Acciaio--1,5 / +3,40.51.21004527.4610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Foro(mm) Non forato

Supporto tecnico