Mozzo ROTEX® SPLIT/Sistemi KTR

Mozzo ROTEX® SPLIT/Sistemi KTR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Mozzo ROTEX SPLIT con sede chiavetta. Mozzo diviso in acciaio sinterizzato. Trasmissione di potenza a bloccaggio positivo con accoppiamento ad attrito aggiuntivo. L’accoppiamento ad attrito evita o riduce il gioco inverso. La pressione superficiale della connessione della sede chiavetta è ridotta. Giunto ad artiglio torsionalmente flessibile ROTEX® SH con mozzi divisi/mozzi SPLIT. Il giunto ad artiglio torsionalmente flessibile ROTEX SH è un giunto in elastomero con mozzi divisi/ mozzi SPLIT (giunto a semiguscio) di facile manutenzione, ed è caratterizzato da un facile montaggio e smontaggio. Questo design è anche indicato come giunto centrale di disinnesto, giunto a semiguscio, giunto di serraggio, giunto con mozzi divisi o giunto in elastomero con mozzo di serraggio diviso. I mozzi del giunto a semiguscio ROTEX SH sono stati divisi in due metà in modo preciso, meccanico e affidabile mediante “criccatura”. Viene generata una superficie ruvida con connessione a bloccaggio positivo che garantisce un adattamento accurato delle due metà. Le superfici sagomate e ruvide incrinate garantiscono un centraggio ideale delle metà del mozzo. Grazie ai mozzi divisi, il giunto in elastomero può essere montato e smontato radialmente tramite quattro viti senza spostare i gruppi di potenza adiacenti. Ciò rende il giunto in elastomero con mozzo di bloccaggio diviso particolarmente facile da montare e da manutenere.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
020242150040
020282150040
020282151971
020282152471
020282152871
020383152455
020383152555
020383152855
020383153055
020383153255
020383153555
020383153855
020383154055
020383154255
020383154571
020423152555
020423152855
020423153055
020423153271
020423153555
020423153855
020423154055
020423154255
020423154555
020423154855
020423155055
020423155555
020483152871
020483153071
020483153555
020483154055
020483154255
020483154555
020483155055
020483155555
020483156055
020553153071
020553153571
020553154055
020553154255
020553154555
020553154855
020553155055
020553155555
020553156055
020553156555
020653054071
020653054271
020653054571
020653054871
020653055071
020653055571
020653056071
020653056571
020753054255
020753054871
020753055571
020753056071
020753056571
020753057071
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(mm)
Tipo prodotto Misura Materiale Foro
(mm)
Adattatore Velocità max.
(giri/min)
spostamento assiale consentito
(mm)
disallineamento radiale consentito
(mm)
spostamento angolare consentito
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Peso netto
(kg)
Ordine grandi quantità

13.68 €

1 3 giorni 55ROTEX 24 SINT24Acciaio sinterizzatoNon forato---0,5 / +1,40.220.930180.5250

17.57 €

1 3 giorni 65ROTEX 28 SINT28Acciaio sinterizzatoNon forato---0,7 / +1,50.250.930180.8550

40.38 €

1 3 giorni 65ROTEX 28 SINT28Acciaio sinterizzato19H7--0,7 / +1,50.250.930180.7750

40.38 €

1 3 giorni 65ROTEX 28 SINT28Acciaio sinterizzato24H7--0,7 / +1,50.250.930180.7350

40.38 €

1 3 giorni 65ROTEX 28 SINT28Acciaio sinterizzato28H7--0,7 / +1,50.250.930180.6950

96.76 €

1 4 giorni 80ROTEX 38 GG38Ghisa grigia24H78300-0,7 / +1,80.28145241.5150

96.79 €

1 3 giorni 80ROTEX 38 GG38Ghisa grigia25H78300-0,7 / +1,80.28145241.4950

96.79 €

1 3 giorni 80ROTEX 38 GG38Ghisa grigia28H78300-0,7 / +1,80.28145241.4550

96.79 €

1 3 giorni 80ROTEX 38 GG38Ghisa grigia30H78300-0,7 / +1,80.28145241.4250

96.79 €

1 3 giorni 80ROTEX 38 GG38Ghisa grigia32H78300-0,7 / +1,80.28145241.3950

96.79 €

1 4 giorni 80ROTEX 38 GG38Ghisa grigia35H78300-0,7 / +1,80.28145241.3450

96.79 €

1 3 giorni 80ROTEX 38 GG38Ghisa grigia38H78300-0,7 / +1,80.28145241.2850

96.79 €

1 4 giorni 80ROTEX 38 GG38Ghisa grigia40H78300-0,7 / +1,80.28145241.2450

96.79 €

1 3 giorni 80ROTEX 38 GG38Ghisa grigia42H78300-0,7 / +1,80.28145241.250

96.76 €

1 3 giorni 80ROTEX 38 GG38Ghisa grigia45H78300-0,7 / +1,80.28145241.1450

122.01 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia25H77000-1,0 / +2,00.32150262.4650

122.01 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia28H77000-1,0 / +2,00.32150262.4150

122.01 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia30H77000-1,0 / +2,00.32150262.3850

122.01 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia32H77000-1,0 / +2,00.32150262.3450

122.08 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia35H77000-1,0 / +2,00.32150262.2950

122.01 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia38H77000-1,0 / +2,00.32150262.2250

122.08 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia40H77000-1,0 / +2,00.32150262.1850

122.08 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia42H77000-1,0 / +2,00.32150262.1350

122.01 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia45H77000-1,0 / +2,00.32150262.0550

122.08 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia48H77000-1,0 / +2,00.32150261.9750

122.01 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia50H77000-1,0 / +2,00.32150261.9150

122.08 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 GG42Ghisa grigia55H77000-1,0 / +2,00.32150261.7850

158.19 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 GG48Ghisa grigia28H76350-1,0 / +2,10.361.156283.3550

158.19 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 GG48Ghisa grigia30H76350-1,0 / +2,10.361.156283.3250

158.19 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 GG48Ghisa grigia35H76350-1,0 / +2,10.361.156283.2150

158.25 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 GG48Ghisa grigia40H76350-1,0 / +2,10.361.156283.0950

158.19 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 GG48Ghisa grigia42H76350-1,0 / +2,10.361.156283.0450

158.19 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 GG48Ghisa grigia45H76350-1,0 / +2,10.361.156282.9550

158.25 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 GG48Ghisa grigia50H76350-1,0 / +2,10.361.156282.850

158.19 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 GG48Ghisa grigia55H76350-1,0 / +2,10.361.156282.6250

158.19 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 GG48Ghisa grigia60H76350-1,0 / +2,10.361.156282.4650

166.61 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 GG55Ghisa grigia30H75550-1,0 / +2,20.381.165305.0850

166.68 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 GG55Ghisa grigia35H75550-1,0 / +2,20.381.165304.9550

166.61 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 GG55Ghisa grigia40H75550-1,0 / +2,20.381.165304.8150

166.61 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 GG55Ghisa grigia42H75550-1,0 / +2,20.381.165304.7550

166.61 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 GG55Ghisa grigia45H75550-1,0 / +2,20.381.165304.6550

166.61 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 GG55Ghisa grigia48H75550-1,0 / +2,20.381.165304.6550

166.61 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 GG55Ghisa grigia50H75550-1,0 / +2,20.381.165304.4750

166.68 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 GG55Ghisa grigia55H75550-1,0 / +2,20.381.165304.2750

166.61 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 GG55Ghisa grigia60H75550-1,0 / +2,20.381.165304.0550

166.68 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 GG55Ghisa grigia65H75550-1,0 / +2,20.381.165303.8250

184.31 €

1 3 giorni 135ROTEX 65 GG65Ghisa grigia40H74950-1,0 / +2,60.421.275355.850

184.31 €

1 3 giorni 135ROTEX 65 GG65Ghisa grigia42H74950-1,0 / +2,60.421.275355.7450

184.38 €

1 3 giorni 135ROTEX 65 GG65Ghisa grigia45H74950-1,0 / +2,60.421.275355.6250

184.31 €

1 3 giorni 135ROTEX 65 GG65Ghisa grigia48H74950-1,0 / +2,60.421.275355.550

184.31 €

1 3 giorni 135ROTEX 65 GG65Ghisa grigia50H74950-1,0 / +2,60.421.275355.4250

184.31 €

1 3 giorni 135ROTEX 65 GG65Ghisa grigia55H74950-1,0 / +2,60.421.275355.1650

184.31 €

1 3 giorni 135ROTEX 65 GG65Ghisa grigia60H74950-1,0 / +2,60.421.275354.9350

184.31 €

1 3 giorni 135ROTEX 65 GG65Ghisa grigia65H74950-1,0 / +2,60.421.275354.6550

244.06 €

1 3 giorni 160ROTEX 75 GG75Ghisa grigia42H74150-1,5 / +3,00.481.285409.150

244.06 €

1 3 giorni 160ROTEX 75 GG75Ghisa grigia48H74150-1,5 / +3,00.481.285408.8850

244.06 €

1 3 giorni 160ROTEX 75 GG75Ghisa grigia55H74150-1,5 / +3,00.481.285408.4850

244.17 €

1 3 giorni 160ROTEX 75 GG75Ghisa grigia60H74150-1,5 / +3,00.481.285408.250

244.17 €

1 3 giorni 160ROTEX 75 GG75Ghisa grigia65H74150-1,5 / +3,00.481.285407.950

244.06 €

1 3 giorni 160ROTEX 75 GG75Ghisa grigia70H74150-1,5 / +3,00.481.285407.5650

Loading...

Supporto tecnico