Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d₃ [H7] (mm) | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | Figura per finitura | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Origine preferenziale | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.51 € | 1 | 1 giorno | - | 120 | M8 | 120 | 32 | 1 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm/d2=M8/nero | - | 2.5 | 41.5 | D | 186 | |||
13.51 € | 1 | 1 giorno | - | 120 | M10 | 120 | 32 | 1 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / nero | - | 2.5 | 41.5 | D | 183 | |||
13.51 € | 1 | 1 giorno | - | 120 | M12 | 120 | 32 | 1 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/nero | - | 2.5 | 41.5 | CE | 179 | |||
20.88 € | 1 | 1 giorno | - | 145 | M16 | 145 | 40 | 1 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/nero | - | 4 | 56 | D | 373 | |||
13.51 € | 1 | 1 giorno | 8 | 120 | - | 120 | 32 | 2 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm/d3=8 mm/nero | - | 2.5 | 41.5 | D | 188 | |||
20.88 € | 1 | 1 giorno | 12 | 145 | - | 145 | 40 | 2 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm/d3=12 mm/nero | - | 4 | 56 | D | 387 | |||
20.88 € | 1 | 1 giorno | 16 | 145 | - | 145 | 40 | 2 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm/d3=16 mm/nero | - | 4 | 56 | D | 389 | |||
13.51 € | 1 | 1 giorno | 8 | 120 | - | 120 | 32 | 2 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm/d3=8 mm/argento | - | 2.5 | 41.5 | D | 188 | |||
20.88 € | 1 | 1 giorno | 12 | 145 | - | 145 | 40 | 2 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm/d3=12 mm/argento | - | 4 | 56 | D | 387 | |||
20.88 € | 1 | 1 giorno | 16 | 145 | - | 145 | 40 | 2 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm/d3=16 mm/argento | - | 4 | 56 | D | 389 | |||
15.71 € | 1 | 1 giorno | - | 20 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=20 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 202 | |||
15.78 € | 1 | 1 giorno | - | 25 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=25 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 204 | |||
16.00 € | 1 | 1 giorno | - | 32 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=32 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 207 | |||
16.41 € | 1 | 1 giorno | - | 50 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=50 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 216 | |||
16.70 € | 1 | 1 giorno | - | 63 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=63 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 222 | |||
17.39 € | 1 | 1 giorno | - | 80 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=80 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 231 | |||
15.78 € | 1 | 1 giorno | - | 25 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=25 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 210 | |||
16.00 € | 1 | 1 giorno | - | 32 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=32 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 215 | |||
16.11 € | 1 | 1 giorno | - | 40 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=40 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 221 | |||
16.70 € | 1 | 1 giorno | - | 63 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=63 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 236 | |||
17.39 € | 1 | 1 giorno | - | 80 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=80 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 248 | |||
24.19 € | 1 | 1 giorno | - | 32 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=32 mm/nero | 23 | 4 | 56 | D | 434 | |||
25.06 € | 1 | 1 giorno | - | 50 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=50 mm/nero | 23 | 4 | 56 | D | 447 | |||
25.76 € | 1 | 1 giorno | - | 63 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=63 mm/nero | 23 | 4 | 56 | D | 455 | |||
26.68 € | 1 | 1 giorno | - | 80 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=80 mm/nero | 23 | 4 | 56 | D | 467 | |||
24.59 € | 1 | 1 giorno | - | 40 | M16 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=40 mm/nero | 23 | 4 | 56 | D | 460 | |||
25.06 € | 1 | 1 giorno | - | 50 | M16 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=50 mm/nero | 23 | 4 | 56 | D | 472 | |||
25.76 € | 1 | 1 giorno | - | 63 | M16 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=63 mm/nero | 23 | 4 | 56 | D | 491 | |||
26.68 € | 1 | 1 giorno | - | 80 | M16 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=80 mm/nero | 23 | 4 | 56 | D | 513 | |||
15.71 € | 1 | 1 giorno | - | 20 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=20 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 202 | |||
15.78 € | 1 | 1 giorno | - | 25 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=25 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 204 | |||
16.00 € | 1 | 1 giorno | - | 32 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=32 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 207 | |||
16.11 € | 1 | 1 giorno | - | 40 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=40 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 211 | |||
16.41 € | 1 | 1 giorno | - | 50 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=50 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 216 | |||
16.70 € | 1 | 1 giorno | - | 63 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=63 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 222 | |||
17.39 € | 1 | 1 giorno | - | 80 | M10 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=80 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 231 | |||
15.71 € | 1 | 1 giorno | - | 20 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=20 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | CE | 206 | |||
15.78 € | 1 | 1 giorno | - | 25 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=25 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 210 | |||
16.00 € | 1 | 1 giorno | - | 32 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=32 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 215 | |||
16.11 € | 1 | 1 giorno | - | 40 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=40 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 221 | |||
16.41 € | 1 | 1 giorno | - | 50 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=50 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 228 | |||
16.70 € | 1 | 1 giorno | - | 63 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=63 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 236 | |||
17.39 € | 1 | 1 giorno | - | 80 | M12 | 120 | 32 | - | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=80 mm/argento | 16 | 2.5 | 41.5 | D | 248 | |||
24.19 € | 1 | 1 giorno | - | 32 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=32 mm/argento | 23 | 4 | 56 | D | 434 | |||
24.59 € | 1 | 1 giorno | - | 40 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=40 mm/argento | 23 | 4 | 56 | D | 440 | |||
25.06 € | 1 | 1 giorno | - | 50 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=50 mm/argento | 23 | 4 | 56 | D | 447 | |||
25.76 € | 1 | 1 giorno | - | 63 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=63 mm/argento | 23 | 4 | 56 | D | 455 | |||
26.68 € | 1 | 1 giorno | - | 80 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=80 mm/argento | 23 | 4 | 56 | D | 467 | |||
24.19 € | 1 | 1 giorno | - | 32 | M16 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=32 mm/argento | 23 | 4 | 56 | D | 449 | |||
24.59 € | 1 | 1 giorno | - | 40 | M16 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=40 mm/argento | 23 | 4 | 56 | D | 460 | |||
25.06 € | 1 | 1 giorno | - | 50 | M16 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=50 mm/argento | 23 | 4 | 56 | D | 472 | |||
25.76 € | 1 | 1 giorno | - | 63 | M16 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=63 mm/argento | 23 | 4 | 56 | D | 491 | |||
26.68 € | 1 | 1 giorno | - | 80 | M16 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=80 mm/argento | 23 | 4 | 56 | D | 513 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 80 | Funzione | stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare |
---|
Configura
Proprietà di base
d₃ [H7](mm)
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
Figura per finitura
h₁(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Dimensioni nominali
d₃(mm)
h₃(mm)
h₄(mm)
Origine preferenziale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali