Fermi laterali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1586.252

Codice componente
1586.252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.44 €

1 1 giorno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale acciaio Assenza minerali di conflitti b₂(mm) 8
d₂(mm) 15 l₁(mm) 60 l₂(mm) 27
Figura per finitura 2 h₁(mm) 43 h₂ a(mm) 37
Conformità a RoHS h₃(mm) 8 b₁(mm) 16
d₃ M8 h₄(mm) 7 Origine preferenziale CE
h₂ di(mm) 0 Peso(g) 151

Si trova sulla pagina di Fermi laterali, il codice articolo è il seguente: 1586.252.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1586.252.

Supporto tecnico