Leve di bloccaggio regolabili, vite di bloccaggio/con perno di spinta in ottone mm//mm/nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24410.1174
24410.1354
24410.1394
24410.1474
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
h₄
(mm)
Peso
(g)

10.14 €

1 4 giorni 32M6451424.51.33.54d1=14 mm/d2=M6/l1=32 mm/nero103539

11.89 €

1 4 giorni 25M86218311.356.5d1=18 mm/d2=M8/l1=25 mm/nero13.54576

12.59 €

1 4 giorni 63M86218311.356.5d1=18 mm/d2=M8/l1=63 mm/nero13.54588

12.88 €

1 4 giorni 40M106218311.96.56.5d1=18 mm/d2=M10/l1=40 mm/nero13.545137

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Figura per finitura 1 Conformità a RoHS Diramazione aerospaziale
h₃(mm) 3 Funzione stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare Origine preferenziale CE

Supporto tecnico