Supporto barra di bloccaggio, magnetica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1586.205

Codice componente
1586.205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.30 €

1 1 giorno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

l(mm) 44 Materiale Acciaio per utensili, temprato Assenza minerali di conflitti
b [±0,02](mm) 15 Conformità a RoHS h [±0,01](mm) 5
Origine preferenziale CE Peso(g) 25

Si trova sulla pagina di Supporto barra di bloccaggio, magnetica, il codice articolo è il seguente: 1586.205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1586.205.

Supporto tecnico