Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24441.0250 |
24441.0255 |
24441.0260 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d₃ [H7] (mm) | l₁ (mm) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | h₃ (mm) | d₂ [H7] (mm) | h₄ (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | 120 | 120 | 32 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm/d3=8 mm/nero | 2.5 | 8 | 41.5 | 185 | |||
23.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | 120 | 120 | 32 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm/d3=10 mm/nero | 2.5 | 10 | 41.5 | 187 | |||
38.53 € | 1 | 4 giorni | 12 | 145 | 145 | 40 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm/d3=12 mm/nero | 4 | 12 | 56 | 390 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 80 | Figura per finitura | 2 | Funzione | stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare |
---|---|---|---|---|---|
Origine preferenziale | CE |
Configura
Proprietà di base
d₃ [H7](mm)
l₁(mm)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Dimensioni nominali
h₃(mm)
d₂ [H7](mm)
h₄(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali