Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24441.0105 |
24441.0110 |
24441.0120 |
24441.0125 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 1 | 4 giorni | 120 | M8 | 120 | 32 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm/d2=M8/argento | 2.5 | 41.5 | 186 | |||
13.97 € | 1 | 4 giorni | 120 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/argento | 2.5 | 41.5 | 183 | |||
21.80 € | 1 | 4 giorni | 145 | M12 | 145 | 40 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/argento | 4 | 56 | 313 | |||
21.80 € | 1 | 4 giorni | 145 | M16 | 145 | 40 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/argento | 4 | 56 | 373 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 80 | Figura per finitura | 1 | Funzione | stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare |
---|---|---|---|---|---|
Origine preferenziale | D |
Configura
Proprietà di base
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Dimensioni nominali
h₃(mm)
h₄(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali