Leve di bloccaggio regolabili, vite di bloccaggio/con perno di spinta mm//mm/arancione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24410.2151
24410.2191
24410.2371
24410.2451
24410.2491
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
h₄
(mm)
Peso
(g)

11.26 €

1 4 giorni 20M6451424.51.844d1=14 mm/d2=M6/l1=20 mm/arancione103540

12.13 €

1 4 giorni 50M6451424.51.844d1=14 mm/d2=M6/l1=50 mm/arancione103545

13.63 €

1 4 giorni 40M86218311.866.5d1=18 mm/d2=M8/l1=40 mm/arancione13.54583

14.33 €

1 4 giorni 25M106218313.586.5d1=18 mm/d2=M10/l1=25 mm/arancione13.545132

14.85 €

1 4 giorni 63M106218313.586.5d1=18 mm/d2=M10/l1=63 mm/arancione13.545150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Figura per finitura 2 Conformità a RoHS Diramazione aerospaziale
h₃(mm) 3 Funzione stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare Origine preferenziale CE

Supporto tecnico