Leve di bloccaggio regolabili, vite di bloccaggio/testa sferica mm// mm/argento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24410.3153
24410.3163
24410.3193
24410.3343
24410.3373
24410.3383
24410.3453
24410.3463
24410.3493
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l₁
(mm)
d₂ d₄ [+0,05]
(mm)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
h₄
(mm)
Peso
(g)

12.24 €

1 4 giorni 20M64.5451424.53.64d1=14 mm/d2=M6/l1=20 mm/argento103536

12.52 €

1 4 giorni 25M64.5451424.53.64d1=14 mm/d2=M6/l1=25 mm/argento103537

13.97 €

1 4 giorni 50M64.5451424.53.64d1=14 mm/d2=M6/l1=50 mm/argento103541

14.21 €

1 4 giorni 20M86.16218313.66.5d1=18 mm/d2=M8/l1=20 mm/argento13.54574

15.21 €

1 4 giorni 40M86.16218313.66.5d1=18 mm/d2=M8/l1=40 mm/argento13.54579

15.77 €

1 4 giorni 50M86.16218313.66.5d1=18 mm/d2=M8/l1=50 mm/argento13.54582

15.33 €

1 4 giorni 25M107.86218314.36.5d1=18 mm/d2=M10/l1=25 mm/argento13.545128

15.60 €

1 4 giorni 32M107.86218314.36.5d1=18 mm/d2=M10/l1=32 mm/argento13.545132

16.78 €

1 4 giorni 63M107.86218314.36.5d1=18 mm/d2=M10/l1=63 mm/argento13.545146

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Figura per finitura 3 Conformità a RoHS Diramazione aerospaziale
h₃(mm) 3 Funzione stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare Origine preferenziale CE

Supporto tecnico