Chiavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1139.450

Codice componente
1139.450
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

WS(mm) 46 l(mm) 300 Sistema V70
Conformità a RoHS Senza minerali provenienti da zone di conflitti Materiale Acciaio con trattamento termico
Origine preferenziale CE Peso(g) 960

Si trova sulla pagina di Chiavi, il codice articolo è il seguente: 1139.450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1139.450.

Supporto tecnico