Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25150.1119 |
25150.1120 |
25150.1121 |
25150.1125 |
25150.1126 |
25150.1127 |
25150.1132 |
25150.1133 |
25150.1134 |
25150.1138 |
25150.1139 |
25150.1140 |
25150.1150 |
25150.1151 |
25150.1152 |
25150.1164 |
25150.1165 |
25150.1166 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma molla (mm) | Capacità di carico max. (N) | Peso (g) | Dimensioni nominali | d₁ [±1.5] (mm) | a (mm) | Velocità molla (N/mm) | d₃ [+0.5] (mm) | d₂ [+0.5] (mm) | s₁ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 1 | 4 giorni | 1.7 | 480 | 3 | d1=19 mm/h=3 mm | 19 | 3 | 282 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
1.81 € | 1 | 4 giorni | 1.75 | 373 | 4 | d1=19 mm/h=7 mm | 19 | 7 | 213 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
2.00 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 240 | 6 | d1=19 mm/h=14 mm | 19 | 14 | 68 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
1.92 € | 1 | 4 giorni | 1 | 1870 | 5 | d1=25 mm/h=3 mm | 25 | 3 | 1870 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
2.10 € | 1 | 4 giorni | 2 | 698 | 8 | d1=25 mm/h=8 mm | 25 | 8 | 349 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
2.41 € | 1 | 4 giorni | 4 | 540 | 12 | d1=25 mm/h=16 mm | 25 | 16 | 135 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
2.59 € | 1 | 4 giorni | 1 | 1680 | 12 | d1=32 mm/h=4 mm | 32 | 4 | 1680 | 9 | 5 | 2 | |||
2.91 € | 1 | 4 giorni | 2.25 | 1233 | 16 | d1=32 mm/h=9 mm | 32 | 9 | 548 | 9 | 5 | 2 | |||
3.47 € | 1 | 4 giorni | 4 | 850 | 23 | d1=32 mm/h=18 mm | 32 | 18 | 212 | 9 | 5 | 2 | |||
3.98 € | 1 | 4 giorni | 1 | 1500 | 17 | d1=38 mm/h=4 mm | 38 | 4 | 1500 | 9 | 5 | 2 | |||
4.53 € | 1 | 1 giorno | 2.5 | 1760 | 24 | d1=38 mm/h=10 mm | 38 | 10 | 704 | 9 | 5 | 2 | |||
5.57 € | 1 | 4 giorni | 4 | 920 | 36 | d1=38 mm/h=20 mm | 38 | 20 | 230 | 9 | 5 | 2 | |||
4.62 € | 1 | 4 giorni | 1 | 3600 | 40 | d1=50 mm/h=5 mm | 50 | 5 | 3600 | 11 | 6 | 2.5 | |||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 3 | 3670 | 56 | d1=50 mm/h=11 mm | 50 | 11 | 1223 | 11 | 6 | 2.5 | |||
8.13 € | 1 | 4 giorni | 5 | 2500 | 76 | d1=50 mm/h=22 mm | 50 | 22 | 500 | 11 | 6 | 2.5 | |||
9.81 € | 1 | 4 giorni | 1 | 1460 | 66 | d1=64 mm/h=5 mm | 64 | 5 | 1460 | 11 | 6 | 2.5 | |||
12.58 € | 1 | 4 giorni | 3 | 6050 | 94 | d1=64 mm/h=13 mm | 64 | 13 | 2016 | 11 | 6 | 2.5 | |||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 6 | 3700 | 141 | d1=64 mm/h=26 mm | 64 | 26 | 616 | 11 | 6 | 2.5 |
Loading...
Rondella di supporto | Acciaio. Zincato mediante zincatura. Passivato | Corpo | NBR | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 120 | s₂(mm) | 1.1 | Figura per finitura | 1 |
Conformità a RoHS | Sì | Diramazione | macchine di prova. Salario|istituzione. Laboratorio | Temperatura min.(°C) | -30 |
Funzione | sciopero|posto|compensato|assorbito | Origine preferenziale | CE |
Configura
Proprietà di base
Gamma molla(mm)
Capacità di carico max.(N)
Peso(g)
Dimensioni nominali
d₁ [±1.5](mm)
a(mm)
Velocità molla(N/mm)
d₃ [+0.5](mm)
d₂ [+0.5](mm)
s₁(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali