Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25151.0119 |
25151.0120 |
25151.0121 |
25151.0125 |
25151.0126 |
25151.0127 |
25151.0132 |
25151.0133 |
25151.0134 |
25151.0138 |
25151.0139 |
25151.0140 |
25151.0150 |
25151.0151 |
25151.0152 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma molla (mm) | Capacità di carico max. (N) | l (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Peso (g) | l₂ (mm) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | d₁ [±1.5] (mm) | a (mm) | Velocità molla (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | 4 giorni | Up to 4 | 250 | 6 | 16 | M5 | 7 | 6 | d1=19 mm/d2=M5/l2=6 mm | 12 | 19 | 16 | Up to 63 | |||
9.45 € | 1 | 4 giorni | Up to 4 | 250 | 10 | 16 | M5 | 8 | 10 | d1=19 mm/d2=M5/l2=10 mm | 12 | 19 | 16 | Up to 63 | |||
9.45 € | 1 | 4 giorni | Up to 4 | 250 | 20 | 16 | M5 | 10 | 20 | d1=19 mm/d2=M5/l2=20 mm | 12 | 19 | 16 | Up to 63 | |||
10.03 € | 1 | 4 giorni | Up to 5.1 | 460 | 8 | 20.5 | M6 | 15 | 8 | d1=25 mm/d2=M6/l2=8 mm | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 90 | |||
10.03 € | 1 | 4 giorni | Up to 5.1 | 460 | 12 | 20.5 | M6 | 16 | 12 | d1=25 mm/d2=M6/l2=12 mm | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 90 | |||
10.03 € | 1 | 4 giorni | Up to 5.1 | 460 | 25 | 20.5 | M6 | 19 | 25 | d1=25 mm/d2=M6/l2=25 mm | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 90 | |||
11.19 € | 1 | 4 giorni | Up to 6.5 | 760 | 10 | 26 | M8 | 30 | 10 | d1=32 mm/d2=M8/l2=10 mm | 21 | 32 | 26 | Up to 117 | |||
11.19 € | 1 | 4 giorni | Up to 6.5 | 760 | 16 | 26 | M8 | 33 | 16 | d1=32 mm/d2=M8/l2=16 mm | 21 | 32 | 26 | Up to 117 | |||
11.19 € | 1 | 4 giorni | Up to 6.5 | 760 | 30 | 26 | M8 | 38 | 30 | d1=32 mm/d2=M8/l2=30 mm | 21 | 32 | 26 | Up to 117 | |||
22.38 € | 1 | 4 giorni | Up to 8 | 900 | 10 | 32 | M8 | 47 | 10 | d1=38 mm/d2=M8/l2=10 mm | 24.5 | 38 | 32 | Up to 113 | |||
22.38 € | 1 | 4 giorni | Up to 8 | 900 | 16 | 32 | M8 | 50 | 16 | d1=38 mm/d2=M8/l2=16 mm | 24.5 | 38 | 32 | Up to 113 | |||
22.38 € | 1 | 4 giorni | Up to 8 | 900 | 30 | 32 | M8 | 56 | 30 | d1=38 mm/d2=M8/l2=30 mm | 24.5 | 38 | 32 | Up to 113 | |||
30.58 € | 1 | 4 giorni | Up to 10.7 | 1580 | 12 | 43 | M10 | 97 | 12 | d1=50 mm/d2=M10/l2=12 mm | 32 | 50 | 43 | Up to 148 | |||
30.58 € | 1 | 4 giorni | Up to 10.7 | 1580 | 20 | 43 | M10 | 100 | 20 | d1=50 mm/d2=M10/l2=20 mm | 32 | 50 | 43 | Up to 148 | |||
30.58 € | 1 | 4 giorni | Up to 10.7 | 1580 | 40 | 43 | M10 | 110 | 40 | d1=50 mm/d2=M10/l2=40 mm | 32 | 50 | 43 | Up to 148 |
Loading...
s(mm) | 2 | Rondella di supporto | Acciaio inossidabile 1.4301 | Corpo | Gomma siliconica |
---|---|---|---|---|---|
Vite | Acciaio inossidabile 1.4301 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Temperatura max.(°C) | 200 |
Figura per finitura | 2 | Conformità a RoHS | Sì | Diramazione | tecnologia plastica/gomma |
Temperatura min.(°C) | -30 | Funzione | sciopero|posto|compensato|assorbito | Origine preferenziale | CE |
Configura
Proprietà di base
Gamma molla(mm)
Capacità di carico max.(N)
l(mm)
l₁(mm)
d₂
Peso(g)
l₂(mm)
Dimensioni nominali
d₃(mm)
d₁ [±1.5](mm)
a(mm)
Velocità molla(N/mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali