Tampone gomma-metallo / conico / filettatura femmina, acciaio inox / NBR / 25150.09 / HALDER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25150.0919
25150.0925
25150.0932
25150.0938
25150.0950
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
t
(mm)
Gamma molla
(mm)
Capacità di carico max.
(N)
t min.
(mm)
l₁
(mm)
d₂ Peso
(g)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
d₁ [±1.5]
(mm)
a
(mm)
Velocità molla
(N/mm)

4.64 €

1 4 giorni 5Up to 4110516M57d1=19 mm/d2=M5/acciaio inossidabile121916Up to 28

5.64 €

1 4 giorni 6Up to 5.25430620.5M613d1=25 mm/d2=M6/acciaio inossidabile16.52520.5Up to 82

11.54 €

1 4 giorni 8Up to 6.5910826M827d1=32 mm/d2=M8/acciaio inossidabile213226Up to 140

14.04 €

1 4 giorni 8Up to 9.51200832M844d1=38 mm/d2=M8/acciaio inossidabile24.53832Up to 125

19.67 €

1 4 giorni 10Up to 10.516201043M1095d1=50 mm/d2=M10/acciaio inossidabile325043Up to 155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

s(mm) 2 Rondella di supporto Acciaio inossidabile 1.4301 Boccola filettata Acciaio inossidabile 1.4301
Corpo NBR Senza minerali provenienti da zone di conflitti Temperatura max.(°C) 80
Figura per finitura 1 Conformità a RoHS Diramazione produzione di motori|istituzione. Laboratorio
Temperatura min.(°C) -30 Funzione sciopero|posto|compensato|assorbito Origine preferenziale CE

Supporto tecnico