Tampone gomma-metallo / conico / filettatura femmina, acciaio inox / silicone / 25151 / HALDER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25151.0019
25151.0025
25151.0032
25151.0038
25151.0050
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
t
(mm)
Gamma molla
(mm)
Capacità di carico max.
(N)
l₁
(mm)
d₂ Peso
(g)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
d₁ [±1.5]
(mm)
a
(mm)
Velocità molla
(N/mm)

9.68 €

1 4 giorni 5Up to 425016M57d1=19 mm/d2=M5121916Up to 63

10.68 €

1 4 giorni 6Up to 5.146020.5M614d1=25 mm/d2=M616.52520.5Up to 90

12.07 €

1 4 giorni 8Up to 6.576026M820d1=32 mm/d2=M8213226Up to 117

23.25 €

1 4 giorni 8Up to 890032M846d1=38 mm/d2=M824.53832Up to 113

31.72 €

1 4 giorni 10Up to 10.7158043M1096d1=50 mm/d2=M10325043Up to 148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

s(mm) 2 Rondella di supporto Acciaio inossidabile 1.4301 Boccola filettata Acciaio inossidabile 1.4301
Corpo Gomma siliconica Senza minerali provenienti da zone di conflitti Temperatura max.(°C) 200
Figura per finitura 1 Conformità a RoHS Diramazione tecnologia plastica/gomma
Temperatura min.(°C) -30 Funzione sciopero|posto|compensato|assorbito Origine preferenziale CE

Supporto tecnico