Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25150.0719 |
25150.0725 |
25150.0732 |
25150.0738 |
25150.0750 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | t (mm) | Gamma molla (mm) | Capacità di carico max. (N) | t min. (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Peso (g) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | d₁ [±1.5] (mm) | a (mm) | Velocità molla (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | 1 giorno | 5 | Up to 4 | 110 | 5 | 16 | M5 | 7 | d1=19 mm/d2=M5/acciaio | 12 | 19 | 16 | Up to 28 | |||
2.07 € | 1 | 4 giorni | 6 | Up to 5.25 | 430 | 6 | 20.5 | M6 | 13 | d1=25 mm/d2=M6/acciaio | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
4.26 € | 1 | 4 giorni | 8 | Up to 6.5 | 910 | 8 | 26 | M8 | 27 | d1=32 mm/d2=M8/acciaio | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
5.17 € | 1 | 4 giorni | 8 | Up to 9.5 | 1200 | 8 | 32 | M8 | 44 | d1=38 mm/d2=M8/acciaio | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
7.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | Up to 10.5 | 1620 | 10 | 43 | M10 | 95 | d1=50 mm/d2=M10/acciaio | 32 | 50 | 43 | Up to 155 |
Loading...
s(mm) | 2 | Rondella di supporto | Acciaio. Zincato mediante zincatura. Passivato | Boccola filettata | Acciaio. Zincato mediante zincatura. Passivato |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | NBR | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Temperatura max.(°C) | 80 |
Figura per finitura | 1 | Conformità a RoHS | Sì | Diramazione | produzione di motori|istituzione. Laboratorio |
Temperatura min.(°C) | -30 | Funzione | sciopero|posto|compensato|assorbito | Origine preferenziale | CE |
Configura
Proprietà di base
t(mm)
Gamma molla(mm)
Capacità di carico max.(N)
t min.(mm)
l₁(mm)
d₂
Peso(g)
Dimensioni nominali
d₃(mm)
d₁ [±1.5](mm)
a(mm)
Velocità molla(N/mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali