Maniglie pieghevoli, girevoli mm//acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24532.0123
24532.0126
24532.0128
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l₄
(mm)
l₁
(mm)
d₂ Peso
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
l₃
(mm)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
l₅
(mm)

41.35 €

1 4 giorni Up to 80Up to 87M610619.5236d1=23 mm/d2=M6/acciaio inossidabile2010.5

44.08 €

1 4 giorni Up to 95Up to 102M613019.5266d1=26 mm/d2=M6/acciaio inossidabile2010.5

57.55 €

1 4 giorni Up to 106Up to 118M8220262810d1=28 mm/d2=M8/acciaio inossidabile2616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max(°C) 110 Parte dell’assale Acciaio inox 1.4305 Conformità a RoHS
Funzione azionamento|sollevamento|trasporto Impugnatura Termoplastica. nero. opaco Origine preferenziale CE

Supporto tecnico