Cerniere a coppia / svasature coniche / resistenza regolabile / zinco pressofuso / nero / 25160.05xx / HALDER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25160.0500
25160.0505
25160.0510
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
WS
(mm)
b₂
(mm)
Portata radiale F₁ max
(kN)
Coppia di attrito
(Nm)
l₁
(mm)
d
(mm)
Peso
(g)
l₂
(mm)
h₁
(mm)
Portata assiale F₂ max.
(kN)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali Coppia di serraggio
(Nm)
b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄
(mm)
Capacità di carico max.
(kN)

11.65 €

1 4 giorni 2.5252.42405.3532513.51.25b1=40 mm/nero0.513740141.5

12.64 €

1 4 giorni 3303.24506.5913015.51.66b1=50 mm/nero0.7516.5850162

14.56 €

1 4 giorni 4364.56.5608.31613618.527.5b1=60 mm/nero1.5209.560192.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dado Acciaio. Zincato mediante zincatura. Passivato Colore nero Temperatura max.(°C) 80
Conformità a RoHS Pin cerniera Acciaio. Zincato mediante zincatura. Passivato Corpo zinco pressofuso. Rivestito in plastica. Nero. Simile a RAL 9005|. struttura opaca
Cono di attrito POM termoplastico Funzione aggiusta|aggiusta|posizione|girevole Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Origine preferenziale CE

Supporto tecnico