Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25160.0400 |
25160.0405 |
25160.0410 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | WS (mm) | b₂ (mm) | Portata radiale F₁ max (kN) | Coppia di attrito (Nm) | l₁ (mm) | d (mm) | Peso (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | Portata assiale F₂ max. (kN) | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | Coppia di serraggio (Nm) | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ (mm) | Capacità di carico max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 25 | 2.4 | 2 | 40 | 5.3 | 53 | 25 | 13.5 | 1.2 | 5 | b1=40 mm/argento | 0.5 | 13 | 7 | 40 | 14 | 1.5 | |||
12.64 € | 1 | 1 giorno | 3 | 30 | 3.2 | 4 | 50 | 6.5 | 91 | 30 | 15.5 | 1.6 | 6 | b1=50 mm/argento | 0.75 | 16.5 | 8 | 50 | 16 | 2 | |||
14.39 € | 1 | 4 giorni | 4 | 36 | 4.5 | 6.5 | 60 | 8.3 | 161 | 36 | 18.5 | 2 | 7.5 | b1=60 mm/argento | 1.5 | 20 | 9.5 | 60 | 19 | 2.4 |
Loading...
Dado | Acciaio. Zincato mediante zincatura. Passivato | Colore | argento | Temperatura max.(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì | Pin cerniera | Acciaio. Zincato mediante zincatura. Passivato | Corpo | Zinco pressofuso. Rivestito in plastica. Argento. Simile a RAL 9006|. struttura opaca |
Cono di attrito | POM termoplastico | Funzione | aggiusta|aggiusta|posizione|girevole | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì |
Origine preferenziale | CE |
Configura
Proprietà di base
WS(mm)
b₂(mm)
Portata radiale F₁ max(kN)
Coppia di attrito(Nm)
l₁(mm)
d(mm)
Peso(g)
l₂(mm)
h₁(mm)
Portata assiale F₂ max.(kN)
h₂(mm)
Dimensioni nominali
Coppia di serraggio(Nm)
b₃(mm)
h₃(mm)
b₁(mm)
h₄(mm)
Capacità di carico max.(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali