Cerniere piatte / Perni filettati / Zinco pressofuso / nero / 25160.02xx / HALDER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25160.0250
25160.0255
25160.0260
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Peso
(g)
l₂
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₁ h₂
(mm)
Dimensioni nominali b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0.5]
(mm)

10.02 €

1 4 giorni 254406125912M55b1=40 mm/Zinco pressofuso. Nero145.54011

10.73 €

1 4 giorni 306501023011.512M66b1=50 mm/Zinco pressofuso. Nero18.56.55013

16.48 €

1 4 giorni 36860194361514M88b1=60 mm/Zinco pressofuso. Nero21.58.56017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Perno acciaio inossidabile Figura per finitura 2 Conformità a RoHS
Corpo zinco pressofuso. Rivestito in plastica. Nero. Simile a RAL 9005|. struttura opaca Vermehrte Bestellnummer zinco pressofuso, ecc. Funzione aggiusta|aggiusta|posizione|girevole
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Perno filettato acciaio inossidabile Origine preferenziale D

Supporto tecnico