Cerniere piatte / svasature coniche / zinco pressofuso / nero / 25160.02xx / HALDER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25160.0205
25160.0210
25160.0215
25160.0220
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Peso
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0.5]
(mm)

6.21 €

1 4 giorni 1833025184.37.54b1=30 mm/Zinco pressofuso. nero10.74.5309

5.85 €

1 4 giorni 2544060255.395b1=40 mm/Zinco pressofuso. Nero145.54011

6.91 €

1 4 giorni 30650107306.411.56b1=50 mm/Zinco pressofuso. Nero18.56.55013

9.40 €

1 4 giorni 36860200368.3158b1=60 mm/Zinco pressofuso. Nero21.58.56017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Perno acciaio inossidabile Figura per finitura 1 Conformità a RoHS
Corpo zinco pressofuso. Rivestito in plastica. Nero. Simile a RAL 9005|. struttura opaca Diramazione adattamenti. Produzione su commissione|costruzione di macchine. Generale|film. Teatro. Musica. Illuminazione Vermehrte Bestellnummer zinco pressofuso, ecc.
Funzione aggiusta|aggiusta|posizione|girevole Senza minerali provenienti da zone di conflitti Origine preferenziale D

Supporto tecnico