Fermi cerniera / svasature coniche / NBR / 25160.08xx / HALDER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25160.0805
25160.0810
25160.0815
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l₁
(mm)
d
(mm)
Peso
(g)
l₂
(mm)
h₁
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali b
(mm)

5.64 €

1 4 giorni 405.310253.57.8l1=40 mm/h1=3,5 mm12

6.21 €

1 4 giorni 506.3123049.2l1=50 mm/h1=4 mm15

8.13 €

1 4 giorni 608.32136510.9l1=60 mm/h1=5 mm18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) 120 Conformità a RoHS α(°) 150
Funzione chiusura Senza minerali provenienti da zone di conflitti Piastra di tenuta Colata di investimento dell’acciaio. galvanizzato. rivestimento in plastica|. simile a RAL 9005. nero. opaco di struttura
Fermo NBR Origine preferenziale D

Supporto tecnico