Cerniere piatte / bulloni filettati / acciaio inox / 25160.03xx / HALDER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25160.0350
25160.0355
25160.0360
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Peso
(g)
l₂
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₁ h₂
(mm)
Dimensioni nominali b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0.5]
(mm)

35.68 €

1 4 giorni 254406925911M55b1=40 mm/acciaio inossidabile145.54011

41.58 €

1 4 giorni 306501283011.513M66b1=50 mm/acciaio inossidabile18.56.55013

50.46 €

1 4 giorni 36860240361517M88b1=60 mm/acciaio inossidabile21.58.56017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Perno acciaio inossidabile Figura per finitura 2 Conformità a RoHS
Corpo Acciaio inossidabile 1.4308 Vermehrte Bestellnummer acciaio inossidabile Funzione aggiusta|aggiusta|posizione|girevole
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Perno filettato acciaio inossidabile Origine preferenziale CE

Supporto tecnico