Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KH06-B |
KH08-B |
KH12-B |
KH14-B |
KH16-B |
KH20-B |
KH25-B |
KH30-B |
KH40-B |
KH50-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C min. (N) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 min. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | N2 (mm) | JL4 (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | - | 340 | 390 | 240 | 340 | 2 | 4 | 7 | |
10.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | - | 410 | 475 | 280 | 400 | 2 | 6 | 12 | |
12.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | - | 670 | 800 | 510 | 740 | 2.5 | 6 | 18 | |
12.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | - | 690 | 830 | 520 | 760 | 2.5 | 6 | 20 | |
10.90 € | 1 | 12 giorni | 30 | - | 890 | 1060 | 620 | 910 | 2.5 | 7 | 27 | ||
12.08 € | 1 | 7 giorni | 30 | - | 1110 | 1170 | 790 | 1010 | 2.5 | 7 | 32 | ||
17.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 35 | 2280 | 2420 | 1670 | 2130 | 2.5 | 8 | 64 | |
21.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | - | 3300 | 3300 | 2700 | 3100 | 2.5 | 8 | 92 | |
28.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | - | 5300 | 5300 | 4450 | 4950 | 2.5 | 9 | 184 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | - | 6800 | 6800 | 6300 | 7000 | 2.5 | 9 | 253 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
capacità di carico din. C min.(N)
capacità di carico din. C max.(N)
Capacità di carico stat. C0 min.(N)
Capacità di carico stat. C0 max.(N)
N2(mm)
JL4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali