Cuscinetti lineari a sfere KH..-P, inizialmente ingrassati, sigillati su un lato, rilubrificazione possibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH06-P
KH08-P
KH10-P
KH12-P
KH14-P
KH20-P
KH25-P
KH30-P
KH40-P
KH50-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
capacità di carico din. C min.
(N)
capacità di carico din. C max.
(N)
Capacità di carico stat. C0 min.
(N)
Capacità di carico stat. C0 max.
(N)
N2
(mm)
JL4
(mm)
Mass
(g)

12.67 €

1 Disponibile 4 giorni 22-340390240340247

13.28 €

1 Disponibile 4 giorni 24-4104752804002612

14.07 €

1 Disponibile 4 giorni 26-5105903705202.5615

14.80 €

1 Disponibile 4 giorni 28-6708005107402.5619

15.80 €

1 Disponibile 4 giorni 28-6908305207602.5620

14.53 €

1 7 giorni 30-1110117079010102.5734

21.82 €

1 Disponibile 4 giorni 403522802420167021302.5866

26.32 €

1 Disponibile 4 giorni 50-33003300270031002.5897

34.18 €

1 Disponibile 4 giorni 60-53005300445049502.59185

44.63 €

1 Disponibile 4 giorni 70-68006800630070002.59254

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico