Cuscinetti lineari a sfere KN...-B-PP, esecuzione chiusa, tenuta su tutti i lati, possibilità di rilubrificazione, angolo regolabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KN12-B-PP
KN16-B-PP
KN20-B-PP
KN25-B-PP
KN30-B-PP
KN40-B-PP
KN50-B-PP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
capacità di carico din. C min.
(N)
capacità di carico din. C max.
(N)
Capacità di carico stat. C0 min.
(N)
Capacità di carico stat. C0 max.
(N)
Numero di file sfere L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
b1 max.
(mm)
T4
(mm)
N4
(mm)
Mass
(g)

33.22 €

1 Disponibile 6 giorni 3222730870510740522.61.3211.50.7320

37.32 €

1 Disponibile 4 giorni 36268701040620910524.61.3251.50.7329

42.63 €

1 Disponibile 4 giorni 45-1730183012301570631.21.630.72.50.9360

55.83 €

1 4 giorni 58-3100325022202850643.71.8538.52.51.43135

63.10 €

1 Disponibile 4 giorni 68473750395028503650651.71.8544.72.52.23193

80.12 €

1 Disponibile 4 giorni 80-6300670043505600660.32.1559.432.23350

109.05 €

1 Disponibile 4 giorni 100759300980065008300677.32.6571.432.35560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico