Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KNO12-B |
KNO16-B |
KNO20-B |
KNO25-B |
KNO30-B |
KNO40-B |
KNO50-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | Numero di file sfere | B2 (mm) | b1 max. (mm) | T4 (mm) | N4 (mm) | Angolo di apertura del settore A10 (mm) | Angolo di apertura del settore α (°) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 22 | 840 | 640 | 4 | 6.5 | 1.5 | 0.7 | 3 | - | 66 | 20 | ||
44.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 26 | 1000 | 750 | 4 | 9 | 1.5 | 0.7 | 3 | - | 68 | 20 | ||
50.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | - | 1740 | 1240 | 5 | 9 | 2.5 | 0.9 | 3 | - | 55 | 50 | ||
64.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 58 | - | 3100 | 2260 | 5 | 11.5 | 2.5 | 1.4 | 3 | 1.5 | 57 | 133 | ||
76.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 68 | 47 | 3750 | 2850 | 5 | 14 | 2.5 | 2.2 | 3 | 2 | 57 | 159 | ||
104.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | - | 6300 | 4350 | 5 | 19 | 3 | 2.2 | 3 | 1.5 | 56 | 312 | ||
127.42 € | 1 | 17 giorni | 100 | 75 | 9300 | 6500 | 5 | 22.5 | 3 | 2.3 | 5 | 2.5 | 54 | 470 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
capacità di carico din. C max.(N)
Capacità di carico stat. C0 max.(N)
Numero di file sfere
B2(mm)
b1 max.(mm)
T4(mm)
N4(mm)
Angolo di apertura del settore A10(mm)
Angolo di apertura del settore α(°)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali