Cuscinetti lineari a sfere KS, guarnizioni di tenuta su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KS12
KS16
KS20
KS25
KS30
KS40
KS50
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
capacità di carico din. C min.
(N)
capacità di carico din. C max.
(N)
Capacità di carico stat. C0 min.
(N)
Capacità di carico stat. C0 max.
(N)
L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N1
(mm)
N4
(mm)
Angolo di apertura del settore A10
(mm)
Mass
(g)

26.20 €

1 Disponibile 4 giorni 3222630900600110022.61.321-3-19

32.80 €

1 Disponibile 4 giorni 362610601430950155024.61.32533-29

37.90 €

1 Disponibile 4 giorni 45-178022001600231031.21.630.733-50

49.67 €

1 Disponibile 4 giorni 58-270039502430430043.71.85383.531.5102

56.57 €

1 Disponibile 4 giorni 6847465059003970600051.71.8544.73.532170

72.45 €

1 Disponibile 4 giorni 80-8800102007200960060.32.1559.43.531.5350

95.23 €

1 Disponibile 4 giorni 10075123001510097001390077.32.6571.44.552.5598

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Numero di file sfere 8

Supporto tecnico