Cuscinetti lineari a sfere KSO..-PP, esecuzione aperta, tenuta a labbro su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSO12-PP
KSO16-PP
KSO20-PP
KSO25-PP
KSO40-PP
KSO50-PP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
capacità di carico din. C max.
(N)
Capacità di carico stat. C0 max.
(N)
B2
(mm)
N1
(mm)
N4
(mm)
Angolo di apertura del settore A10
(mm)
Angolo di apertura del settore α
(°)
Mass
(g)

39.23 €

1 Disponibile 4 giorni 322290011007.633-7815

47.45 €

1 Disponibile 4 giorni 36261430155010.133-7821

54.03 €

1 Disponibile 4 giorni 45-220023101033-6040

68.02 €

1 Disponibile 4 giorni 58-3950430012.53.531.56080

105.57 €

1 Disponibile 4 giorni 80-10200960018.23.531.554268

160.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10075151001390022.74.552.554467

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Numero di file sfere 6

Supporto tecnico