Boccole a strisciamento / con alloggiamento / scanalate / sigillate, rilubrificabili / PAGBAO PP-AS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Plain Bearing Range, Linear Plain Bearing Units

Product Information

Closed or with segment cutout
Sealed
Greased, with relubrication facility

Specifications


PAGBAO..-PP-AS
Segment cutout
 
Dimension table · Dimensions in mm
Designation
Mass
m
g
DimensionsMounting dimensions
Lubrication nipple1)
K8
FW

 
B

 
L

h12
H

 
JB

 
A5

 
B22)

 
L4

 
JL

 
L5

 
H2

 
A3

 
H6

–0.5
N13)

 
N33)

 
K5

 
Width across flats W4)α

°
 max.
Nm
PAGBAO12-PP-AS6012423230.532±0.15217.63223±0.1520187.84.84.78M42178NIPA1
PAGBAO16-PP-AS9016503636.840±0.152510.13526±0.152222105.44.78M42.51.578NIPA1
PAGBAO20-PP-AS16020604544.545±0.1530104232±0.152825116.74.78M42.51.560NIPA1
PAGBAO25-PP-AS3102574585660±0.23712.55440±0.24030137.85.710M53360NIPA1
PAGBAO30-PP-AS43030846863.568±0.24213.66045±0.24835148.76.811M63454NIPA2
PAGBAO40-PP-AS910401088082.486±0.25418.27858±0.2564518119.215M84554NIPA2
PAGBAO50-PP-AS1 4605013010092.8108±0.26522.77050±0.272501912.59.215M84754NIPA2
1) Designs and dimensions.
2) Dimension B2 on diameter FW.
3) For fixing screws ISO 4762-8.8. If there is a possibility of settling, the screws should be secured against rotation.
4) Note maximum tightening torques.
Codice componente
PAGBAO12-PP-AS
PAGBAO16-PP-AS
PAGBAO20-PP-AS
PAGBAO25-PP-AS
PAGBAO40-PP-AS
PAGBAO50-PP-AS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Spessore T
(mm)
Peso/Unità
(kg)
Altezza H
(mm)

143.33 €

1 Disponibile 4 giorni 32420.0630.5

146.93 €

1 Disponibile 4 giorni 36500.0936.8

157.13 €

1 Disponibile 4 giorni 45600.1644.5

175.13 €

1 Disponibile 4 giorni 58560.3174

216.60 €

1 17 giorni 8082.40.91108

353.45 €

1 17 giorni 1001301.4692.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico