Carrello / carrello largo e lungo / quattro file / KWVE-WL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWVE20-WL-V0-G2
KWVE20-WL-V0-G3
KWVE20-WL-V1-G1
KWVE20-WL-V1-G2
KWVE20-WL-V1-G3
KWVE20-WL-V1-G4
KWVE20-WL-V2-G1
KWVE20-WL-V2-G2
KWVE20-WL-V2-G3
KWVE20-WL-V2-G4
KWVE25-WL-V0-G1
KWVE25-WL-V0-G2
KWVE25-WL-V0-G3
KWVE25-WL-V0-G4
KWVE25-WL-V1-G1
KWVE25-WL-V1-G2
KWVE25-WL-V1-G3
KWVE25-WL-V1-G4
KWVE25-WL-V2-G1
KWVE25-WL-V2-G2
KWVE25-WL-V2-G3
KWVE25-WL-V2-G4
KWVE35-WL-V0-G2
KWVE35-WL-V0-G3
KWVE35-WL-V0-G4
KWVE35-WL-V1-G1
KWVE35-WL-V1-G2
KWVE35-WL-V1-G3
KWVE35-WL-V1-G4
KWVE35-WL-V2-G1
KWVE35-WL-V2-G2
KWVE35-WL-V2-G3
KWVE35-WL-V2-G4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Lunghezza L
(mm)
Peso tariffa doganale Unità di peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

-

1 4 giorni 80162003650087.3--G2V0

-

1 4 giorni 80162003650087.3--G3V0

-

1 4 giorni 80162003650087.3--G1V1

-

1 4 giorni 80162003650087.3--G2V1

-

1 4 giorni 80162003650087.3--G3V1

-

1 4 giorni 80162003650087.3--G4V1

-

1 4 giorni 80162003650087.3--G1V2

-

1 4 giorni 80162003650087.3--G2V2

-

1 4 giorni 80162003650087.3--G3V2

-

1 4 giorni 80162003650087.3--G4V2

-

1 4 giorni 1202340054000107.51.459kgG1V0

-

1 4 giorni 1202340054000107.51.459kgG2V0

-

1 4 giorni 1202340054000107.51.459kgG3V0

-

1 4 giorni 1202340054000107.51.459kgG4V0

-

1 4 giorni 1202340054000107.51.459kgG1V1

-

1 4 giorni 1202340054000107.51.459kgG2V1

153.77 €

1 12 giorni 1202340054000107.51.459kgG3V1

-

1 4 giorni 1202340054000107.51.459kgG4V1

-

1 4 giorni 1202340054000107.51.459kgG1V2

-

1 4 giorni 1202340054000107.51.459kgG2V2

153.77 €

1 12 giorni 1202340054000107.51.459kgG3V2

-

1 4 giorni 1202340054000107.51.459kgG4V2

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G2V0

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G3V0

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G4V0

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G1V1

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G2V1

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G3V1

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G4V1

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G1V2

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G2V2

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G3V2

-

1 4 giorni 16247500100000140.2--G4V2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico